It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuração do ATU

Não são necessárias configurações para o ATU. O dispositivo já foi configurado com a utilização do software OPTWin.

Para adicionar a unidade no Secure Connect, prepare os dados seguintes.

Parâmetro Localização no software OPTWin
Endereço IP Definição de hardware > Rede > Seleção de rede: GPRS primário
Número de portas para cada tipo de porta Configuração de E/S
Ponto de dados relacionado com cada porta Configuração de E/S
Para cada tipo de porta:
– Endereço base Modbus
– Código da função
Definição de hardware > Modbus > Endereçamento de saída
Intervalo de entrada para cada ponto de dados analógico * Inferior: Configuração de E/S > Escala baixa
Superior: Configuração de E/S > Escala alta


Exemplo: Se o ATU estiver configurado para dimensionar o sensor de nível de 0 mm para 5000 mm, o intervalo de entrada no Secure Connect é definido para “Baixo: 0” e “Alto: 5000 mm”.