It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Detectie van verminderde pompcapaciteit

De functie waarschuwt gebruikers wanneer de capaciteit van een of meer pompen in het station afneemt

Detectie van verminderde pompcapaciteit is een functie voor pompstations met natte putten. De functie waarschuwt gebruikers wanneer de capaciteit van een of meer pompen in het station afneemt. De functie maakt onderscheid tussen plotselinge en geleidelijke capaciteitsverliezen. Het capaciteitsverlies kan het gevolg zijn van problemen met de pomp of met de omringende apparatuur, bijvoorbeeld leidingen, koppelingen en kleppen. De functie is geschikt voor pompen die draaien in cycli tussen constante start- en stopniveaus, met regelmatige stops.

De functie heeft de volgende gegevens nodig:

  • Pompstatus
  • Analoog waterniveau

De functie berekent de capaciteit van een pomp eenmaal per pompcyclus. De berekening houdt rekening met de instroom in de natte put tijdens de pompcyclus. Als een pompcyclus meer dan één pomp start, kan de functie de pompcapaciteit niet berekenen.

Er zijn twee alarmen en twee grafieken voor elke pomp. De alarmen en grafieken tonen informatie over twee metingen:

MetingBeschrijvingMogelijke oorzaak
Pompcapaciteitsvermindering op korte termijnDeze meting detecteert plotselinge dalingen in de pompcapaciteit.
  • Verstopte hydrauliek van de pomp of terugslagklep
  •  Slecht werkende terugslagklep
  • Lekkende koppeling op de persleiding
Pompcapaciteitsvermindering op lange termijnDeze meting detecteert langzame dalingen in de pompcapaciteit.
De gebruiker stelt een controlepunt in, bijvoorbeeld wanneer de pomp wordt geïnstalleerd of gereviseerd.
Het controlepunt is de begindatum voor de tijdsperiode die de functie gebruikt als referentie voor het capaciteitsverlies.
  • Versleten hydrauliek van de pomp
  • Geleidelijke verstopping van het hydraulisch systeem van de pomp of van de persleiding
  • Problemen met de terugslagklep

De alarmen worden geactiveerd wanneer de capaciteit lager is dan de geconfigureerde drempelwaarde. De drempels zijn een percentage van de gemiddelde pompcapaciteit. Het is mogelijk om de drempelwaarden te wijzigen in de instellingen.

De verkoper kan deze functie inschakelen. Deze functie ondersteunt geen aandrijvingspompen met variabele frequentie.

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.