Instalação
Instalar OPC UA Connector
O OPC UA Connector foi concebido para funcionar atrás de uma rede privada. Expor o software à Internet introduz riscos de segurança. Se o utilizador já tiver uma versão doOPC UA Connectorinstalada, siga a instalação daPrimeira vez,caso contrário siga aAtualização do OPC UA Connector.
Instalação pela primeira vez
O OPC UA Connector pode ser instalado como umserviçoWindows ou em modo autónomo. Independentemente do método de instalação, oOPC UA Connectorcria a pasta C:\\ProgramData\\OPC UA Connector para armazenar os dados.
Serviço Windows
- Descompacte o ficheiro zipOPC UA Connector fornecido numa pasta
- Executar serviço-instalação-arranque.bat
- O OPC UA Connector está registado e começa como umserviçoWindows
Modo autónomo
O OPC UA Connectornão inicia automaticamente após um reinício ou quando uma sessão remota é fechada. O utilizador deve eliminar a pasta C:\\ProgramData\\OPC UA Connector manualmente quando o OPC UA Connector nãoé utilizado.
- Descompacte o ficheiro zipOPC UA Connector fornecido numa pasta
- Funcionamento: funcionamento.bat
Actualizar OPC UA Connector
Esta secção é aplicável quando oOPC UA Connectoré instalado como um serviço Windows e existe uma instalação anterior.
Para atualizar oOPC UA Connector:
- Descompacte a nova versão doOPC UA Connectornuma pasta. Cria duas instalações OPC UA Connector:
| Instalação 1 | folderpath/opc-ua-connector-previous-version |
| Instalação 2 | folderpath/opc-ua-connector-new-version |
- Execute opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat
A execução do script instala e inicia uma nova versão do OPC UA Connector como um serviço Windows.
Parar OPC UA Connector
Esta secção é aplicável quando oOPC UA Connector éexecutado como umserviçoWindows.
- Executar paragem de serviço.bat
Reiniciar OPC UA Connector
Esta secção é aplicável quando oOPC UA Connector éexecutado como umserviçoWindows.
- Executar serviço-reinício.bat
Desinstalar OPC UA Connector
Esta secção é aplicável quando oOPC UA Connector éinstalado como umserviçoWindows.
Para desinstalar oOPC UA Connector , execute um dos seguintes scripts:
| serviço-desinstalação.bat | Elimina o serviçoOPC UA ConnectorWindows. |
| serviço-desinstalar-eliminar-dados.bat | Elimina oserviçoOPC UA ConnectorWindows e a pasta C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, que contém a configuração, certificados e dados utilizados pelaOPC UA Connector . |
O utilizador deve eliminar manualmente a pasta que contém o ficheiro dedistribuição OPC UA Connector extraído.
Activar comunicação do Secure Connect
- Abra o navegador chrome e navegue até àWeb UIOPC UA Connector.
http://localhost:8087 - Utilize as credenciais predefinidas para iniciar sessão.
Nota: As credenciais predefinidas são inseguras, é importante alterar as credenciais antes de permitir que os clientes se liguem ao OPC UA Connector.
| nome de utilizador | admin |
| palavra-passe | palavra-passe |
- Após iniciar sessão, aWeb UI doOPC UA Connector solicita uma alteração da palavra-passe se a palavra-passe predefinida tiver sido detetada como estando em utilização. Se a palavra-passe for alterada, a vista de estado será apresentada.
- No menu superior, clique nascredenciais doSecure Connect para navegar até à vista dascredenciais doSecure Connect.
- Clique nobotãoEditar e introduza uma ID deClientee um segredo deCliente . A ID do cliente e o segredo do cliente são fornecidos por um representante da Xylem.
- Clique emGuardar , aguarde 10 segundos e, em seguida, clique emValidar .
- Aparece uma caixa de diálogo com a mensagemAs credenciais são válidas. Se a caixa de diálogo mostrar um erro, significa que a ID do cliente e o segredo do cliente não estão corretos. Contacte umrepresentante daXylem para obter as credenciais válidas.
Adicionar utilizadores
Funções do utilizador
Os utilizadores noOPC UA Connectorpodem ter uma das funções abaixo:
| Função | Descrição |
| Admin | Representa um administrador do sistema que configurará a aplicação através daWeb UIOPC UA Connector e também pode ligar-se através do OPC UA. |
| Leitura OpcUa | Representa um utilizador ou cliente que só se ligará via OPC UA com modo Só Leitura, mas que não necessitará de acesso àWeb UIOPC UA Connector. |
| Leitura/escrita OpcUa | Representa um utilizador ou cliente que só se ligará via OPC UA com omodo deLeitura/Gravação, mas que não necessitará de acesso àWeb UIOPC UA Connector. |
| Característica | Admin | Leitura OPCUA | Escrita OPCUA |
| Acesso à IU da Web | X | ||
| Leitura UA OPC | X | X | |
| OPC UA R/W | X | X | X |
Criar um utilizador
- Navegue e inicie sessão naWeb UIOPC UA Connector.
- No menu superior, clique emUtilizadores .
- Clique nobotãoAdicionar utilizador.
- Preencha as informações necessárias do utilizador e clique emGuardar .
Ligar via OPC UA
Requisitos: O servidor OPC UA Connector está configurado e a funcionar com sucesso. Para obter detalhes, consulte Activar comunicação do Secure Connect
- Configure o seu cliente OPCUA para ligar ao seguinte URI: opc.tcp://[IP ou nome do computador]:52531/OPCUA/opcua-connector
- Introduza o ponto final no cliente OPC UA.
- O utilizador deve substituir o IP e o nome do computador no URL com base na configuração doservidorOPC UA Connector. Não copie nem cole o URL.
- Todos os pontos finais disponíveis estão listados emEstado > ligação do ponto final.
- Forneça as credenciais de um utilizador criado na secçãoAdicionar utilizadores.
- Escolha uma das políticas de segurança suportadas:
| Política de segurança | Sinal | Assinar e encriptar |
| Basic256SHA256 | X | X* |
| Basic256 | X |
* Recomendado para a melhor segurança
Quando um cliente OPC UA tenta ligar-se ao OPC UA Connector pela primeira vez, a resposta Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000) é recebida. Por predefinição, o certificado do cliente não é fiável pelo servidor. O utilizador deve configurar oOPC UA Connectorpara confiar no certificado:
- Navegue e inicie sessão noOPC UA ConnectorWebUI.
- No menu superior, clique emCertificados .
- Navegue até ao separadorRejeitado .
- Encontre o certificado em que confiar e clique no íconeTrustserver certificate.
Um certificado de cliente também pode ser movido de ConfiadoparaRejeitado ou mesmo eliminado, se necessário.
Secções do guia OPC UA Connector