Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

OPC UA Connector-Konfigurationen

Alle nachfolgenden Konfigurationen beziehen sich auf die Datei custom-config.properties, die sich unter
C:\\ProgramData\\OPCUAConnector\\config\\custom-config.properties.

Legen Sie die Gültigkeit des OPC UA-Serverzertifikats in Jahren fest

OPC UA Connector erstellt standardmäßig automatisch einpfx-Zertifikat für den OPC UA-Server. Die Standardgültigkeit des Zertifikats beträgt 50 Jahre.

Die Neukonfiguration der Gültigkeit erfordert die Erstellung eines neuen Zertifikats.Die bereits konfigurierten OPC UA-Clients müssen das neue Zertifikat ebenfalls akzeptieren.

  1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem OPC UA Connector installiert ist.
  2. Öffnen Sie die Datei custom-config.properties.
  3. Ändern Sie den Wert für die Eigenschaft
    connector.opcua.server.certificateGültigkeitJahre.
  4. Benennen oder löschen Sie das vorherige pfx-Zertifikat im Ordner/in der Sicherheit der opcuaconnector-Installation. Dieser Schritt ist erforderlich, um ein neues Zertifikat mit der neuen Gültigkeit zu erstellen.
  5. Starten Sie OPC UA Connector neu. Wenn OPC UA Connector als Windows-Dienst ausgeführt wird, verwenden Sie den -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat 

OPC UA-Serverzertifikat und Passwort angeben

Standardmäßig erstellt OPC UA Connector automatisch einpfx-Zertifikat für den OPC UA-Server. Es ist optional, ein benutzerdefiniertespfx-Zertifikat bereitzustellen.

Verwenden Sie die Konfiguration unten, um den Zertifikatsdateinamen und das Passwort anzugeben.

  1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem OPC UA Connector installiert ist.
  2. Öffnen Sie die Datei custom-config.properties
  3. Werte für Eigenschaften ändern:

    Zertifikat-Dateiname  connector.opcua.server.certificateFile=certificate-filename.pfx
    Zertifikat-Passwort  connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password


  4. Starten Sie OPC UA Connector neu. Wenn OPC UA Connector als Windows-Dienst ausgeführt wird, verwenden Sie opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Das benutzerdefinierte pfx-Zertifikat muss im Ordner opcuaconnector-installationfolder/security abgelegt werden. Erstellen Sie den Ordner, wenn er nicht vorhanden ist.

Wenn die Datei nicht vorhanden ist, erstellt OPC UA Connector automatisch das pfx-Zertifikat mit dem angegebenen Passwort.

Die bereits konfigurierten OPC UA-Clients müssen das neue Zertifikat akzeptieren.

OPCUA TCP-Server-Port ändern

  1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem OPC UA Connector installiert ist.
  2. Öffnen Sie die Datei, custom-config.properties.
  3. Ändern Sie den Wert für die Eigenschaft: server.tcpPort.
  4. Starten Sie OPC UA Connector neu.
    Wenn OPC UA Connector als Windows-Dienst ausgeführt wird, führen Sie opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat aus.

WebUI-Anschluss ändern

  1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem OPC UA Connector installiert ist.
  2. Öffnen Sie die Datei, custom-config.properties.
  3. Ändern Sie den Wert für die Eigenschaft: server.port
  4. Starten Sie OPC UA Connector neu. Wenn OPC UA Connector als Windows-Dienst ausgeführt wird, führen Sie opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat aus.

Ändern des Stellantriebsanschlusses

  1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem OPC UA Connector installiert ist.
  2. Öffnen Sie die Datei custom-config.properties.
  3. Ändern Sie den Wert für die Eigenschaft: management.server.port
  4. Starten Sie OPC UA Connector neu. Wenn OPC UA Connector als Windows-Dienst ausgeführt wird, führen Sie opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat aus.

OPC UA Connector-Führungsabschnitte