Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Trinkwasser-Desinfektionsanlage für die Stadtwerke Memmingen

Spektron UV-Anlage beseitigt das Risiko von verunreinigtem Leitungswasser aufgrund eines Hochwassereignisses

Die Stadtwerke Memmingen sind als kommularer Versorger für die Wasser- und Wärmeversorgung im Stadtgebiet Memmingen mit 44.000 Einwohnern zuständig. Durch teils extrem ergiebigen Dauerregen in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg kam es Anfang Juni 2024 auch in der Gemeinde Memmingen zu überfluteten Straßen, übervollen Bächen und Wasser in Wohn- sowie Geschäftsräumen.

Problemstellung

Das Starkregenereignis führte zu einer Verunreinigung des Trinkwassers, so dass eine Abkochanordnung erlassen wurde. Das Leitungswasser musste infolgedessen im Memminger Stadtgebiet von allen betroffenen Haushalten abgekocht werden. An einer schnellen und unkomplizierten Lösung hierfür wurde mit Hochdruck gearbeitet.

Lösung

Für die vorübergehende Gewährleistung von Trinkwasser haben die Stadtwerke Memmingen auf die Expertise von Xylem

zurückgegriffen. Zur Desinfektion des verunreinigten Trinkwassers wurde eine Wedeco UV-Anlage Spektron 650e installiert.

Um die Trinkwasser-Versorgung schnellstmöglich zu gewährleisten, erfolgte in kürzester Zeit eine erfolgreiche Inbetriebnahme.

Das UV-Desinfektionssystem desinfiziert Trinkwasser effektive und zuverlässig. Die intelligente Überwachung des UV-Systems wurde durch Avensor, dem digitalen Service von Xylem, der eine rund um die Uhr Fernüberwachung und Echtzeit-Support bietet, sichergestellt.

Die Installation und Inbetriebnahme wurde durch Xylem durchgeführt. Die Stadtwerke Memmingen organisierten zum Schutz der UV-Anlage zunächst ein provisorisches Zelt, das im Laufe der Zeit durch einen robusten Behelfsbau aus Holz abgelöst wurde.

Ergebnis

Innerhalb von 24 Stunden konnte das Xylem Rental Team die erforderliche UV-Mietanlage zum Einsatzort beim Kunden transportieren. Nach einer Planungs- und Umsetzungsphase von insgesamt nicht einmal 40 Stunden war die Inbetriebnahme der UV-Anlagen bei den Stadtwerken Memmingen erfolgreich abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgte mit Hilfe der Mitarbeiter der Stadtwerke Memmingen, der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen, dem Technischen Hilfwerk (THW), zwei Anlagenbauern und zahlreichen freiwilligen Helfern.

Die Abkochanordnung für das gesamte Stadtgebiet konnte nach nur zwölf Tagen aufgehoben werden, da der reguläre Gebrauch von Trinkwasser wieder möglich war.