Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Rohrleitungsinspektion

Lösungen zur Druck- und Leckageerkennung zur Vermeidung schwerer Ausfälle

Leckagen an jeder Art von Druckrohr können eine Vorstufe für größere Ausfälle in Ihrem Betrieb sein, was zu kostspieligen Ausfallzeiten, Wasserverlust, verringertem Vertrauen und möglicherweise zu Umweltschäden führen kann. Xylem geht über das Standard-„Rohrleitungsschwein“ hinaus und bietet intelligentere Rohrleitungsinspektionslösungen. Unsere Leckerkennungs- und Kartierungsplattformen helfen Ihnen, kleine Lecks zu identifizieren und zu beheben, bevor sie zu größeren, schwerwiegenderen Fehlern werden. 

Pipeline-Inspektionstechnologie-Lösungen

Feldgeneriertes Mapping mit SmartBall® Pipeline Inspection Platform

Die SmartBall®-Plattform ist ein frei fließendes Leckerkennungs- und Mapping-Tool zur Bewertung von Druckwasser- und Abwasserleitungen ab 8 Zoll. Es kann Leckagen von nur 0,028 gal/min (0,11 Liter) erkennen, mit einer typischen Standortgenauigkeit von bis zu 6 Fuß (1,8 Meter). Diese innovative Technologie bietet eine nicht-invasive Lösung, um die Integrität der Rohrleitung zu bewerten und gleichzeitig die Unterbrechung der Wartung zu minimieren.

Akustische Leckerkennung mit Sahara®-Inspektion

Unsere Sahara®-Inspektionsplattform verwendet ein kabelgebundenes Multisensor-Tool, um Leckagen akustisch zu identifizieren und gleichzeitig Echtzeit-Informationen über den Rohrleitungszustand bereitzustellen. Der Sensor, der über ein Kabel mit der Oberfläche verbunden ist, ermöglicht es dem Bediener, seine Bewegung zu steuern, indem er vor- und zurückwindet, um Anomalien wie Leckagen genau zu identifizieren und zu bestätigen und ihre genauen Positionen innerhalb der Rohrleitung zu lokalisieren, ohne den Betrieb zu stören.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen