It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lowara Umwälzpumpen. Die perfekte Lösung für Installateure

Im Gewerbe- und Wohnungsbau sehen sich Installateure täglich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehören beispielsweise begrenzte Einbauräume oder fehlerhaft arbeitenden Pumpen. Das kann zu Wärmeverlusten, übermäßigem Lärm, Durchflussproblemen, Korrosion oder sogar Verstopfung führen. Oft müssen Techniker deshalb mehrfach auf die Baustelle zurückkehren, um Probleme zu beheben, die beim ersten Besuch nicht gelöst werden konnten.

„Wir arbeiten weltweit eng mit Installateuren zusammen. Ihr Hauptbedürfnis ist klar: Sie möchten Pumpen, die sich einfach installieren lassen, zuverlässig funktionieren und Rückrufe minimieren“, sagt András Kovács, Senior Product Manager Umwälzpumpen. „Lowara ecocirc Umwälzpumpen wurden entwickelt, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dabei stehen die Anforderungen derjenigen, die die Pumpen auswählen, installieren und warten, im Mittelpunkt.“

Deshalb sind Lowara-Umwälzpumpen die erste Wahl für Sanitärfachleute

  • Schnelle und einfache Installation. Installateure schätzen die Einfachheit des Einrichtungsprozesses. Merkmale wie ein einziger Bedienknopf, die kompakte Größe und die automatische Luftspülung erleichtern eine schnelle Installation, selbst bei schwierigen Nachrüstungen.
  • Gebaut für reale Bedingungen. Die patentierte Anti-Block-Technologie verhindert Probleme, die durch Verunreinigungen und Magnetit verursacht werden, insbesondere in älteren Systemen. Darüber hinaus erhöhen der Trockenlaufschutz und die robuste Konstruktion die Zuverlässigkeit und Sicherheit.
  • Geringerer Energieverbrauch. Lowara ecocirc-Umwälzpumpen können den Energieverbrauch im Vergleich zu älteren Modellen mit fester Drehzahl um bis zu 80 % senken. Dies hilft den Installateuren bei der Einhaltung von Effizienzvorschriften und senkt die langfristigen Kosten für Endverbraucher. In einem typischen 120 m² großen deutschen Haushalt mit vier Bewohnern werden beispielsweise häufig zwei Umwälzpumpen verwendet, eine für die Heizung und eine für die Warmwasserbereitung. Werden beide durch moderne Lowara Ecocirc-Pumpen ersetzt, kann der Stromverbrauch um ca. 600 kWh pro Jahr gesenkt werden. Das bedeutet eine jährliche Einsparung von ca. 210 € und einer jährlichen CO₂ Verringerung von etwa 200 kg. Das ist vergleichbar mit einer Strecke von 1.200 km mit einem Benzinauto, was erhebliche ökologische und finanzielle Vorteile mit sich bringt.

Die Energieeinsparungen sind indikativ und basieren auf Vergleichen mit herkömmlichen Umwälzpumpen mit fester Drehzahl, die unter ähnlichen Bedingungen arbeiten. Die tatsächlichen Einsparungen können je nach Systemdesign, Nutzungsmuster und örtlichen Strompreisen variieren.

  • Hergestellt in Europa. Jede Lowara-Pumpe wird in Europa entwickelt und hergestellt. Sie entspricht den höchsten Industriestandards und wird durch strenge Zertifizierungen unterstützt, einschließlich CB-Prüfbericht und A2L-Kompatibilität. Dies gewährleistet eine zuverlässige Qualität, im Gegensatz zu den Unsicherheiten, die mit einigen Billigimporten verbunden sind.
  • Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Lowara ecocirc-Pumpen bieten eine hohe Leistung zu einem erschwinglichen Preis - eine Kombination, die Fachleute dazu ermutigt, sie wiederholt für verschiedene Projekte zu wählen. Während einige Hersteller von Umwälzpumpen den Schwerpunkt auf High-End-Funktionen legen, die vor Ort nur selten genutzt werden, konzentriert sich die Lowara ecocirc auf die wesentlichen Funktionen und gewährleistet so praktische Vorteile in realen Installationen.

Die Lowara ecocirc-Serie bietet alles, was Fachleute am meisten schätzen: eine einfache Installation, eine zuverlässige Leistung und niedrigere Energierechnungen - und das alles unterstützt von einer vertrauenswürdigen globalen Marke.