Ein neues Quartier mit besonderen Anforderungen
In Bremen, auf dem Gelände einer ehemaligen Kellogg’s-Fabrik, entsteht ein neues, modernes Wohn- und Gewerbequartier. Der Investor hatte sich das Ziel gesetzt, ein nachhaltiges, innovatives Konzept zu entwickeln, das den Anforderungen eines modernen Stadtquartiers gerecht wird.
Problemstellung
Doch es gab eine Herausforderung: Das Quartier sollte sowohl mit Wärme als auch mit Kälte versorgt werden – eine doppelte Anforderung, die es zu lösen galt. Um für das bereits laufende Projekt eine kostengünstigere und nachhaltigere Lösung zu finden, wurde im weiteren Projektverlauf Xylem als Experte für Wasserförderung und -aufbereitung hinzugezogen. Das Ziel war klar: eine effiziente, verlässliche Wasserentnahme aus der nahegelegenen Weser, die die Grundlage für eine Flusswasser-Wärmepumpe bildet und das Quartier unabhängig von städtischen Energieversorgern macht.
Lösung
Xylem entwickelte innerhalb von nur drei Wochen ein maßgeschneidertes Konzept für die Wasserentnahme und -aufbereitung aus der Weser. Dazu gehörten unter anderem die Planung, Konstruktion und Lieferung der erforderlichen Pumpentechnik, Filteranlagen sowie der Wärmetauscher, die das Flusswasser aufbereiten, bevor es zur weiteren Nutzung übergeben wird.
Die eigentliche Wärmepumpe – also das System, das aus dem entnommenen Flusswasser Energie für Heizung und Kühlung gewinnt – wurde durch einen separaten Partner geliefert und installiert. Xylem übernahm hierbei nicht die Wärmepumpentechnologie selbst, sondern die komplette wassertechnische Infrastruktur, die deren Betrieb erst ermöglicht.
Besondere Bestandteile der Lösung waren unter anderem eine Eisbildungslösung für die Klimatisierung sowie eine saisonale Eisnutzung für eine geplante Eisbahn. Durch die intelligente technische Planung konnte das System äußerst effizient und wirtschaftlich umgesetzt werden – und überzeugte damit den Investor auf ganzer Linie.
Ergebnis
Die Anlage ist mittlerweile erfolgreich in Betrieb. Eine besondere bauliche Herausforderung war der Einbau der Pumpen in eine 6 bis 7 Meter hohe Spundwand zur Weser hin. Diese wurde mit einem Kran präzise und termingerecht realisiert. Das System versorgt das neue Quartier zuverlässig mit Wasser für die Wärmeerzeugung und macht es vollständig unabhängig von städtischen Energieversorgern.
Aufgrund der wirtschaftlichen Umsetzung, der hohen Betriebssicherheit und der Flexibilität der Lösung wurde Xylem als bevorzugter Partner für weitere Projekte des Investors ausgewählt.
![]()
@Ulf Duda