Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Abwassersammlung und -pumpen

Verhindern Sie Verstopfungen und Überläufe im Abwassernetz

Abwasser kann mit großen Mengen an organischen Feststoffen, Lumpen und anderen Abfällen schwer zu transportieren und zu handhaben sein. Modernes Abwasser enthält mehr synthetische Tücher und künstliche Fasern als je zuvor. Eine große Auswahl an Haushaltsreinigungsprodukten, wie z. B. Taschentücher, Wischtücher und Geschirrtücher, wird die Toilette heruntergespült, anstatt ordnungsgemäß im Abfall oder Kompost entsorgt zu werden. Diese Fasermaterialien können Pumpen im Abwassernetz verstopfen und die Betriebskosten durch ungeplante Wartungseinsätze erhöhen. Fügen Sie Fette, Öle und Fette (FOG) aus gewerblichen Gebäuden und Spitzenströme sowie Schmutz aus Regenwasser hinzu, und das Netzwerk wird zusätzlich belastet.

Da Verschüttungen und Überläufe die Umwelt schädigen und zu Geldstrafen führen können, müssen hohe Anforderungen an ein zuverlässiges Pumpen gestellt werden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Abwasserbehandlung kann Xylem Empfehlungen zur Systemplanung sowie branchenführende Lösungen für den effektiven und effizienten Transport von Abwasser liefern. Von der Optimierung des Durchfluss- und Pumpenanlagendesigns über bewährte verstopfungsfreie Pumpen, fortschrittliche Überwachung und Steuerung bis hin zu datengestützter Intelligenz kann Xylem Kommunen dabei helfen, Überläufe zu reduzieren, Energieeinsparungsziele zu erreichen und einen stabilen, sicheren Durchfluss zur Abwasseraufbereitungsanlage zu gewährleisten.