It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?
Seit mehr als einem Jahrhundert nutzen Schiffe Wasser als Ballast, um Stabilität zu gewährleisten, was Ballastwasser für eine sichere und effiziente Schifffahrt unerlässlich macht. Ballastwasser beinhaltet jedoch eine große Anzahl von Wasserlebewesen, einschließlich Mikroben, Bakterien, kleiner wirbelloser Tiere und Algen sowie die Zysten, Larven und Eier größerer Arten. Wenn diese Organismen mit dem Ballastwasser in neue Umgebungen entlassen werden, gelten sie als invasive Wasserlebewesen (aquatic invasive species, AIS). Die Einführung invasiver Arten kann das lokale Meeresökosystem zerstören und zu einem Verlust der Biodiversität und sogar zum Aussterben heimischer Arten führen.
AIS sind nicht nur für das Ökosystem gefährlich. Es wird angenommen, dass Krankheitserreger, die in Ballastwasser transportiert werden, einige Cholera-Ausbrüche verursacht haben, die Tausende von Leben kosteten. Zudem scheinen viele giftige Algenblüten mit der Einführung von nicht einheimischen Algenarten durch Ballastwassereinleitungen verbunden zu sein. In Ballastwasser befindliche AIS ist am Zusammenbruch der Fischerei, der Zerstörung von Schalentierregionen und der Vergiftungszustände an Stränden beteiligt. AIS kostet der Weltwirtschaft jährlich Milliarden Dollar. Tatsächlich ist die Ausbreitung invasiver Arten eine der vier größten Bedrohungen für die Weltmeere.
Zuverlässige und umweltfreundliche Technologien zur Wasser- und Abwasserbehandlung.
All fields required.