It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Effiziente Premium-Motoren


Effiziente Premium-Motoren von Flygt erfüllen die IE3-Effizienzanforderungen der IEC-Normen sowie die Premium-Effizienzanforderungen der NEMA-Norm. Flygt konstruiert die Motoren speziell für unsere Tauchpumpen und stellt sie in Größen von 2 kW bis 230 kW zur Verfügung. Dieses Design zielt darauf ab, die größtmöglichen Motorwirkungsgrade mit Verlusten um den Stator herum zu erreichen, um die verfügbare Kühlung bestmöglich zu nutzen. Dies führt zu einer sehr langen Motor- und Lagerlebensdauer und einer kühl laufenden Maschine.

Die Premium-Motorenfamilie besteht aus zwei Motorentechnologien. Für die größeren Motoren verwenden wir die konventionelle Induktionsmotor-Technologie, und für die kleineren Größen haben wir Direktstart-Permanentmagnetmotoren (LSPM-Technologie) entwickelt.

Die innovativen Direktstart-Permanentmagnetmotoren bis 12,5 kW

Flygt hat 2009 die weltweit ersten kommerziell erhältlichen LSPM-Motoren in unseren Rührwerken eingeführt. Nach langjähriger Erfahrung in Forschung und Entwicklung haben wir diese hochmodernen Motorkonstruktionen auf den Markt gebracht. Wir haben Motoren der LSPM-Technologie mit bis zu 12,5 kW entwickelt, die sowohl leistungsstark als auch äußerst effizient sind. Diese Technologie bietet einen um bis zu 4 % höheren Wirkungsgrad als der Nennwert des internationalen Premium-Effizienzstandards (IEC 60034-30-1), der durch die europäischen Vorschriften und den NEMA MG-1-Standard festgelegt wurde.

Flygt LSPM-Motoren sind so konstruiert, dass sie weniger Strom verbrauchen, was kleinere Kabel und günstigere Schutzvorrichtungen ermöglicht. Dies macht es einfach, eine alte Pumpe aufzurüsten und Ihr vorhandenes Bedienfeld zu behalten. Sie können die flexiblen LSPM-Motoren mit allen gängigen Startmethoden starten. Bei all unseren Entwicklungsbemühungen setzen wir auf möglichst schlanke und leichte Motoren.

Bei Motoren ab 12,5 kW nutzen wir konventionelle Motortechnologien, um den Premium-Wirkungsgrad zu erreichen. Einige Motoren, die größer als 70 kW sind, sind mit Vollkupferrotoren und speziellen hocheffizienten Wicklungen und Stator/Rotor-Lamellen ausgestattet.

Vorteile von Premium-Effizienzmotoren:

  • Höchste Effizienz bei Tauchmotoren auf dem Markt
  • Internationaler Premium-Effizienzstandard
  • Niedrigere Motortemperaturen verlängern die Lebensdauer von Motor und Lager
  • Optimiert für Pumpen und Pumpenanwendungen
  • Alle üblichen Startmethoden möglich