It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

Rivo™ III System – Aquatics Mess- und Regeltechnik

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Fortschrittliches Managementsystem mit maximaler Flexibilität, zur gleichzeitigen Steuerung von zwei Pool-Kreisläufen, für den Einsatz in öffentlichen Schwimmbädern.

  • Spitzentechnologie mit erweiterten digitalen Funktionen
  • Steigert die Betriebseffizienz und senkt Kosten sowie Umweltbelastungen
  • Höchste Anpassungsfähigkeit

Das innovative Rivo™ III System Aquatics von Xylem ist ein fortschrittliches Pool-Management-System, das neue Maßstäbe in der Mess- und Regeltechnik für die Aufbereitung von Schwimmbadwasser setzt. Entwickelt von Fachleuten aus der Wasseraufbereitung, gewährleistet es höchste Sicherheit und erfüllt alle geltenden Normen sowie Richtlinien. Durch seine vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten optimiert es die Betriebseffizienz und sorgt dafür, dass Ihre Wasseraufbereitung stets auf dem neuesten Stand der Technik bleibt.

  • Pool-Management-System für eine effiziente Wasseraufbereitung
  • Flexible Anpassung durch 12 Modulsteckplätze
  • Intuitiver 7-Zoll-Touchscreen mit hoher Auflösung
  • CEDOX-Steuerung für optimale Wasserqualität bei minimalem Chemikalienverbrauch
  • DIN/ECO-Funktion für einen sicheren und ressourcenschonenden Betrieb
  • Ansteuerung von UV-Anlagen zur Chloraminreduktion
  • Speicherung und Installation von bevorzugten Systemeinstellungen
  • Cloud-Konnektivität für Xylem Avensor Lösungen 

  • Schwimmbäder
  • Wasserparks/Erlebnisbäder
  • Spa- und Wellnessbereiche