It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Aeration Equipment

Keramik-Tellerbelüfter

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:
  • Steuerung der Belüftung von stark korrosivem Abwasser
  • Spezialisierte Formpresstechnik liefert hohe Sauerstoffausnutzung
  • Lebenserwartung von über 20 Jahren bei geringem Wartungsbedarf
  • Volle Austauschbarkeit mit Sanitaire Membran-Tellersystemen

Niedrige Gesamtbetriebskosten

Sanitaire Keramik-Tellerbelüfter dienen zur Belüftung von aggressivem Abwasser und bieten eine hohe Sauerstoffausnutzung und zugleich Effizienz und Kosteneinsparungen. Eine spezielle Formpresstechnik schafft die optimalen Konturen für eine hocheffiziente Sauerstoffausnutzung bei niedrigem Betriebsdruck. Variable Dichten auf der Scheibenoberfläche fördern eine einheitliche Verteilung des Luftstroms, was zu einem geringen Förderhöhenverlust, niedrigem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten beiträgt. 

Nachhaltige Konstruktion ohne Energieverschwendung

Die Sanitaire Keramik-Tellerbelüfter besitzen einen Halterungsring, der oben auf die Dichtung geschraubt wird und eine luftdichte Versiegelung gewährleistet. Wenn der Luftdruck steigt, erhöht sich die Dichtungskraft auf den O-Ring und schafft eine luftdichte Versiegelung. Keine Luftleckagen bedeutet keine Energieverschwendung.

Die langlebigen, zuverlässigen und verstopfungsfreien Sanitaire Keramik-Tellerbelüfter mit geringem Wartungsbedarf halten in der Regel zwanzig Jahre und länger. Die Lebensdauer kann mit einer optional erhältlichen Gasreinigungsanlage verlängert werden.

 

Specifications