Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Brandbekämpfung und temporäre Feuerlöschpumpen

Zum Schutz von Menschen und Eigentum. In jedem Feuerlöschsystem, ob es sich um eine automatische Sprinkleranlage oder ein Standrohrsystem handelt, sind vertrauenswürdige Produkte ein Muss. Aus der langjährigen Erfahrung, über die Xylem in diesem Bereich verfügt, sind verschiedene Feuerlöschpumpen und Komplettlösungen entwickelt worden, die im Hinblick auf die Erfüllung höchster Anforderungen an ein Gebäude ausgelegt und getestet wurden.

Das Xylem-Angebot zur Brandbekämpfung

Komplette Feuerlöschpumpeinheiten
Einbaufertige Feuerlöschpumpen nach UL, FM oder EN12845. Die Druckerhöhungsbausätze werden je nach Förderhöhen- und Durchflussanforderungen entweder aus Gusseisen oder rostfreiem Stahl mit Zentrifugalpumpe, axial geteilter Pumpe oder mehrstufigen Pumpen hergestellt.

Der modulare Aufbau der Feuerlöschpumpeinheit sorgt nicht nur für eine leichte und einfache Installation, sondern ermöglicht auch die Anpassung jedes Feuerlöschmoduls an die spezifischen Anforderungen des Feuerlöschsystems. Mit jedem Modul können Elektro- oder Dieselmotoren ausgewählt werden, die dem Endnutzer helfen, die richtige Konfiguration zu erhalten, was ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Pumpen
Zentrifugal-, axial geteilte, mehrstufige und vertikale Turbinenpumpen, die entweder UL- oder FM-gelistet oder zugelassen sind, um in Feuerlöschpumpen-Sets nach EN12845 eingebaut zu werden.

Produkte Marken
Marken
Lowara Color Logo
Lowara

Zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen von Lowara zum Pumpen und Umwälzen von sauberem

Godwin logo
Godwin

Eine breite Palette von vollautomatischen selbstansaugenden Pumpen für Entwässerungsanwend