It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

LBX-Serie

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:
  • Geeignet zur Desinfizierung von Abwasser, Wasserwiederaufbereitung, Trinkwasser und Betriebswasser
  • 2.100 m³/h (13 MGD) maximale Durchflussrate
  • Leistungsvalidierung durch modernste Bioassays in Einklang mit USEPAs UVDGM (2006), IUVA-Protokoll (2011) und NWRI-Richtlinien (2003/2012) 
  • Hocheffiziente Ecoray-UV-Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie
  • OptiDose-Steuerung – Xylems auf echter Intensität basierende Kontrollphilosophie der Wedeco mit einem ÖNORM-zertifizierten UV-Intensitätssensor
  • EcoTouch- oder SPS-gesteuert – bedienerfreundlicher UV-Systemregler mit SCADA-Kommunikation 
  • Automatisches, mechanisches Abstreifsystem ohne Chemikalienzusatz
  • OptiCone™-Durchflussumleiter

Umfassend getestet und nachhaltig

Die Reihe Wedeco LBX von Xylem ist eine bewährte, energieeffiziente Lösung für die UV-Desinfektion von Abwasser, die Wasserwiederaufbereitung, Oberflächenwasser, Prozesswasser und andere Flüssigkeiten mit niedriger UV-Transmittanz, wenn eine geschlossene UV-Anlage die beste Lösung ist.

Die Reihe LBX hat ihre Leistungsfähigkeit in weltweit über 1.000 Anlagen für verschiedene Abwasser-, Wasseraufbereitungs-, Trinkwasser- und Industrieanwendungen unter Beweis gestellt. 

LBX UV-Anlagen wurden ausgiebig getestet und entsprechen den Richtlinien nach UV Disinfection Guidance Manual der U.S. Environmental Protection Agency (USEPA, UVDGM 2006) und des National Water Research Institute (NWRI). Darüber hinaus erfüllen sie die strengen Standards gemäß California Title-22 zur Wasserwiederverwendung. Der ausgedehnte Validierungsumfang ermöglicht eine bewährte Desinfektionsleistung für eine große Bandbreite von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Werten der UV-Transmission (UVT) und eine Vielfalt von Zielorganismen, einschließlich des Adenovirus.

Außerdem überwacht OptiDose mit Sensoren und Echtzeitsteuerung die Betriebsbedingungen, einschließlich Durchfluss, UV-Transmittanz und UV-Intensität. Anschließend regelt OptiDose den Energieverbrauch mit einer bewährten Steuerungslogik auf das Minimum, das für die Dosierungsanforderungen erforderlich ist. Nicht Annahmen, sondern reale Prozessparameter gewährleisten Kosteneinsparung, steuern den Desinfektionsprozess und schaffen somit jederzeit Vertrauen.

Das automatische Abstreifsystem der LBX UV-Anlage funktioniert ohne chemische Reinigungszusätze. Die Ecoray-Strahler der Reihe LBX verwenden weniger Quecksilber und verbrauchen weniger Energie, wodurch sich die Klimabilanz weiter verbessert.

Hohe Effizienz und Anpassbarkeit

Um eine höhere Wirtschaftlichkeit und eine maximale Nachhaltigkeit zu erzielen, sind die Wedeco LBX UV-Anlagen von Xylem mit Ecoray Niederdruck-Hochleistungs-UV-Strahlern auf Amalgambasis und Vorschaltgeräten ausgestattet. In Kombination mit variablen Leistungsoptionen erzielt die Ecoray-Technologie unter allen Betriebsbedingungen eine ausgezeichnete Energieeffizienz. Insbesondere im gedimmten Betrieb sind im Vergleich zu anderen Technologien durchschnittliche Energieeinsparungen von bis zu 20 % möglich. Der patentierte L-förmige OptiCone-Durchflussumleiter maximiert die Hydraulik.

Die Reihe LBX wird in unterschiedlichen Größen angeboten (13 x CE, 9 x cUL Norm) und ermöglicht die optimale Konstruktion für den gewünschten Durchflussbereich. Alternative U-, Z- und L-förmige Reaktoren sowie DN- oder ANSI-Flansche maximieren die Flexibilität für die Integration in standortspezifische Rohrleitungssysteme. Bei den L-förmigen Anlagen optimiert der patentierte OptiCone-Durchflussumleiter die Gesamthydraulik und sorgt dafür, dass der Einfluss der Bedingungen der Einlassleitung vernachlässigt werden kann. Das vereinfacht die Installationsanforderungen.

Außerdem können die Systeme im Innen- und Außenbereich sowie in verschiedenen Ausrichtungen installiert werden (horizontal, vertikal, Drehung des Auslassflansches). Mit verschiedenen Steuerungsmodi, Schaltschranktypen und SCADA-Kommunikationstypen kann die Reihe LBX mühelos auf spezifische Standortanforderungen zugeschnitten werden. Der Schaltschrank kann innerhalb sowie außerhalb von Gebäuden und mit dem optionalen Edelstahlgehäuse und der Klimaanlage sogar bei hohen Umgebungstemperaturen aufgestellt werden.

Die UV-Anlagen der Wedeco LBX-Reihe bieten maximale Benutzerfreundlichkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Der EcoTouch Regler kombiniert alle Sensorsignale, Alarme, SCADA-Konnektivität und die OptiDose-Regelung zu einem einfachen Überwachungs- und Regelsystem. Ein automatisches Abstreifsystem reinigt die Hülsen und reduziert den manuellen Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Die Ecoray UV-Strahler haben eine Lampenlebensdauer von bis zu 14.000 Stunden und verringern den Aufwand für die Wartung der Strahler.