It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Belüftungstechnik

Heraushebbares Belüftungsgitter

Produkt eingestellt
  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Belüftung mit hervorragendem Wirkungsgrad für Klärwerke

​Die innovative Konstruktion des heraushebbaren Belüftungsgitters von Xylems Sanitaire nutzt den hohen Wirkungsgrad der Belüfter der Sanitaire-Reihen Gold und Silber II und reduziert sowohl die Investitions- als auch die Lebenszykluskosten, die mit Belüftungssystemen verbunden sind.

Die feinblasigen Belüfter sind effizienter und zuverlässiger als mechanische Belüftungen und röhrenförmige Membranbelüfter.

Beim heraushebbarem Belüftungsgitter Sanitaire sind die Belüfter an Konstruktionsrahmen montiert, die zur einfachen Inspektion und Wartungherausgehoben und ohne Unterbrechung der Abwasserbehandlung aus dem Becken entfernt werden können. Das Gitter ist eine kostengünstige Alternative zur Konstruktion einer parallelen Behandlungsbahn.

  • Verwendet Diffusoren aus Xylems Silber-Reihe II und der Gold-Reihe – die zuverlässigsten, energieeffizientesten und effektivsten Diffusoren der Branche
  • Ermöglicht Einzelbeckenanlagen
  • Vereinfachte Wartung – Netzwartung bei in Betrieb befindlichen Becken möglich
  • Revolutionäre Rohr-zu-Rohr-Konstruktion reduziert Auftriebsfaktoren um 60%
  • Hohe Sicherheitsfaktoren mit einem Minimum von 1,5

Revolutionäre Rohr-zu-Rohr-Konstruktion senkt die Kosten

​Durch Verwendung der patentierten Rohr-zu-Rohr-Konstruktion des heraushebbaren Belüftungsgitters Eco-lift entsteht erheblich weniger Auftrieb des Stahlballasts als bei alternativen Produkten. Das senkt die Produktkosten um bis zu 50 % im Vergleich zu früheren Xylem-Konstruktionen und führt zu schnellerer Amortisierung und höheren Renditen. Außerdem bieten die Belüfter der Sanitaire-Reihen Gold und Silber II die höchste Sauerstoffausnutzung (Oxygen Transfer Efficiency, OTE) sowie die höchste mechanische Zuverlässigkeit im Vergleich zu Rohrmembranbelüftern und anderen Belüftungssystemen. Dadurch sparen Klärwerke während der Lebensdauer des Systems Millionen von Euro.

Xylems heraushebbares Belüftungsgitter wird aus U-Trägern aus Kohlenstoffstahl oder aus Edelstahl-Vierkantrohren aufgebaut, was eine flexiblere und stärkere Struktur als die Konstruktionsrahmen aus Beton darstellt. Dieser Rahmen bildet den Ballast, der das Belüftungsgitter auf den Boden des Belüftungsbeckens drückt. An diese Stahlkonstruktion wird dann ein Standardbelüftungsgitter mit innovativer Rohr-in-Rohr-Konstruktion angebaut. Bei Anwendungen, die kein heraushebbares Belüftungsgitter benötigen, wird das Belüftungsgitter am Boden des Belüftungsbehälters montiert.

Es sind zwei Hebevorrichtungen erhältlich: eine Anordnung mit Hubseil und einem zentralen Mast für die Seilhalterung über der Wasseroberfläche, um das Seil zu straffen, oder vier rohrförmige Hubarme, die an einer zentralen Stelle oberhalb des Wasserspiegels an einem Ring befestigt sind, um die Gitter einfach anheben zu können.