It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Xylem Vue

Was-wäre-wenn-Szenarien-Anwendung für Trinkwasser in Echtzeit

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Informationen anfordern

Ungeachtet dessen, ob Sie zusätzliche Informationen benötigen oder an einem Angebot interessiert sind, sind wir da, um Ihnen zu helfen.

*  Pflichtfeld:

Die Echtzeit-Was-wäre-wenn-Szenarien-Anwendung von Xylem Vue bietet einen digitalen Zwilling von Trinkwassernetzen in Echtzeit, um die betriebliche Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die Simulation des Netzwerkverhaltens in einer Reihe verschiedener Szenarien hilft Versorgern, komplexe Aufgaben mit maximaler Effizienz zu erledigen und eine qualitativ hochwertige Versorgung auch in Notfallsituationen zu gewährleisten.

Die Anwendung extrahiert den Wert der auf der Xylem Vue-Plattform gesammelten Daten aus verschiedenen Quellen und verbessert sie durch das Hydraulikmodell, um den Status eines beliebigen Punkts im Netzwerk in Echtzeit zu ermitteln, basierend auf verschiedenen Hypothesen. Seine fortschrittlichen Datenanalyse- und Filteralgorithmen stellen sicher, dass das Modell mit den richtigen Informationen versorgt wird und ersetzen fehlerhafte Werte durch Daten, die die hydraulische Kohärenz des gesamten Systems beibehalten.

  • Simulation des Netzwerkverhaltens in einer Reihe verschiedener Szenarien, um Versorgern bei der Durchführung komplexer Aufgaben mit maximaler Effizienz zu helfen und eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten. Der Status eines beliebigen Punkts im Netzwerk wird in Echtzeit anhand verschiedener Hypothesen ermittelt.
  • Optimierung von Planungs-, Betriebs- und Wartungsaufgaben, einschließlich der Implementierung von Master-Plänen und Notfallmaßnahmenplänen für die neue Infrastrukturplanung, Feldarbeitsplanung und Bedienerschulung.
  • Anpassung an die Bedürfnisse jedes Benutzers, von der Echtzeitüberwachung im Kontrollraum über die Durchführung von Planungsstudien bis hin zur Erstellung von Netzwerkleistungsberichten für Manager.
  • Wissensdemokratisierung, um die Beteiligung des Teams am Betrieb zu erleichtern.

Was-wäre-wenn-Szenarien für Trinkwasser in Echtzeit