It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

Rivo™ I System – Kommunal- und Industrieanwendungen Gerät zur Messung der Wasserqualität

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Diese Mess- und Regelgeräte der nächsten Generation bringt die Wasseranalyse  in  Kommunal- und Industrieanwendungen auf die nächste Stufe.

  • Marktführende Technologie mit erweiterten digitalen Fähigkeiten.
  • Verbesserung der Effizienz durch bessere Analyse und Kontrolle des Wasserverbrauchs.
  • Leicht konfigurierbar für individuelle Kundenanforderungen.

Das Rivo™ System von Evoqua ist das erste Mess- und Regelsystem seiner Art und stellt eine bedeutende Entwicklung in der Wasseraufbereitung dar. Das System liefert  wichtige Informationen und Kontrollmechanismen bezüglich Wassergüte, Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, Sicherheit und Effizienz.

Das Rivo System ermöglicht die Überwachung mehrerer Prozessparameter in Echtzeit, was zu Kosteneinsparungen bei Chemikalien sowie höherer Sicherheit und Genauigkeit bei der Dosierung führt. Das System lässt sich dank seiner reaktionsschnellen, intelligenten Steuerungen einfach bedienen, konfigurieren und nahtlos in Wasseraufbereitungsanlagen integrieren, so dass Wasseraufbereitungsanlagen über eine einzige Plattform kontrolliert werden können.

Das modulare Plug-and-Play-Design des Rivo Systems ist auf operative Flexibilität ausgelegt, um dynamisch neuen Anforderungen entsprechend erweitert werden zu können.

  • Verwaltung und Dosierungskontrolle für bis zu zwei Wasserparameter
  • Konfigurierbare Softwarekomponenten
  • Bis zu vier flexible Modulanschlüsse für Rivo™ Flex IO-Module
  • Prozess-IOs für spezielle Prozesswasseranwendungen
  • Fernüberwachung und proaktive Alarme für die Verwaltung mehrerer Anlagen
  • Intuitiver hochauflösender Touchscreen
  • Verifizierte Messprinzipien für globale Märkte
  • Im Gerätespeicher erfasste Datenprotokollierung
  • Erweiterbare Schnittstellenfunktionen für verschiedene Kommunikationsprotokolle
  • Zertifiziert nach CE

  • Einfache Einrichtung und einfaches Datenmanagement für eine vollständige Kontrolle der Wasserqualität
  • Unterstützung bei der Einhaltung von Normen und Vorschriften der Desinfektion
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten durch einfachere Wartungs- und Betriebsabläufe
  • Bewährte Sicherheitsmaßnahmen für einen geschützten und sicheren Betrieb
  • Optimierter Betrieb durch die Integration der Evoqua Messtechnologie mit Durchflusszellen
  • Einsatz von freigegebenen Drittanbieter-Sensoren möglich

Kommunalanwendungen
  • Trinkwasser
  • Abwasser
Industrieanwendungen
  • Prozesswasser für Aquakultur
  • Kühltürme
  • Lebensmittel und Getränke
  • Halbleiterindustrie und die Pharmaindustrie