It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

Aquada-Serie

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:
  • Kompaktes und kostengünstiges UV-System für Wasserdesinfektionsanwendungen im Bereich von Wohnanlagen, Gewerbeanlagen oder in der Industrie 
  • 10 m³/h (45 GPM) maximale Durchflussrate
  • 5 verschiedene Größen mit 3 Variationen
  • Geringe Betriebskosten
  • Einfache Wartung und Reinigung 
  • Betrieb in allen Netzwerken weltweit möglich

Kompakt, vielseitig und effektiv

Die sehr einfache Handhabung, geringe Investitionen und Betriebskosten sowie die vielen Verwendungsmöglichkeiten im Haushalt, in der Freizeit und in der Industrie machen Aquada zum idealen Einstiegsmodell für eine umweltfreundliche UV-Desinfektion.

Die UV-Anlage von Aquada ist für jedes Trinkwasser geeignet, das aus eigenen Quellen oder aus öffentlichen Leitungsnetzen stammt und dessen Qualität nicht den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus wird es zur Desinfektion in Kläranlagen von Wohnhäusern, aber auch in Schulen, Restaurants, auf Campingplätzen, in Eigenheimen, Unternehmen, Hotels, Krankenhäusern, auf Jachten, für private Schwimmbecken, Springbrunnen, Wasserattraktionen, Wohnmobile und mehr verwendet. 

Der in der Edelstahlkammer zentral angeordnete Niederdruckstrahler gewährleistet, dass eine geeignete UV-Dosis für die effektive Desinfektion bereitgestellt wird. Das speziell für Aquada entwickelte Netzteil ermöglicht den Betrieb in allen Stromnetzen der Welt. Sowohl das Netzteil als auch das UV-Steuergerät gewährleisten einen optimalen und reibungslosen Betrieb.

Aquada UV-Anlagen können ohne größeren Aufwand in das vorhandene Wasserleitungsnetz integriert werden. Die UV-Strahler können mindestens ein Jahr verwendet werden. Es ist einfach, sie zu ersetzen, und sowohl die Strahler als auch die Quarzhülsen können ohne Werkzeug montiert und ausgebaut werden. 

Die Aquada UV-Anlage verbraucht genauso viel Energie wie eine Standardglühlampe (35 bis 85 Watt). 

Kundenspezifische Aquada-Optionen

Sie können aus drei Aquada UV-Anlagen auswählen (Altima, Proxima und Maxima). Jedes dieser Systeme wird in fünf unterschiedlichen Größen angeboten, um allen individuellen Anforderungen gerecht zu werden, ob privat oder gewerblich in der Leichtindustrie.