Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

UVerifier Reference Radiometer

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

WEDECO UVerifier ist ein DIN19294-3-konformes UV-Referenzradiometer, das den Inspektionsprozess vereinfacht und eine schnelle sowie einfache Überprüfung der Effektivität der UV-Desinfektion in Trinkwassersystemen ermöglicht.

  • geeignet zur Messung aller Sensoren gemäß DIN 19294-3
  • passend für DIN 19294-1, DVGW, ÖNORM M 5373-3, USEPA UVDGM- Systeme
  • Messbereich: 0,2 - 3000 W/m²
  • 4-stellige digitale Messwertanzeige erfüllt die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W294-3
  • robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse mit beleuchtetem Display
  • einfache Bedienung und handliche Abmessungen
  • netzunabhängig und somit überall schnell einsetzbar