It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Abwasserbehandlung mit Metallveredelung

Aufbereitungslösungen für hochwertiges Aufbereitungswasser und Abwasserentsorgung oder -recycling

Die Metallbearbeitung verwendet eine Vielzahl von Materialien und Verfahren zum Beschichten, kolorieren und/oder beschichteten metallischen und nichtmetallischen Substratoberflächen, um die gewünschten Oberflächeneigenschaften zu erzeugen (Beispiele hierfür sind die Verbesserung des Aussehens, der Abriebfestigkeit oder der Korrosionsbeständigkeit). Typische unterstützende Prozesse können Entfettung, Reinigung, Beizen, Ätzen und/oder Polieren umfassen. 

Zu den bei der Metallbearbeitung verwendeten Chemikalien und Materialien gehören Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Tenside zur Reinigung, Säuren und Basen zur Reinigung, Ätzung und Aktivierung sowie Lösungen von Metallsalzen zur Ablagerung der Oberfläche auf dem Substrat. Zwei der häufigsten Metallbearbeitungsverfahren sind die Cadmiumzyanid-Galvanisierung und die sechswertige Chromumwandlungsbeschichtung.  

Cadmiumzyanid-Elektronisierung 

Cadmiumcyanid-Beschichtung wird zur Korrosionshemmung bei vielen kritischen Metallkomponenten verwendet. Hochreines entionisiertes (DI) Wasser wird normalerweise für Spülwasser und Prozessbad-Make-up für diesen Prozess verwendet. Spülwasser aus Cadmiumzyanidbeschichtung muss behandelt werden und die Reste (Ionenaustauschmedien oder Schlamm) werden als gefährlicher RCRA-Abfall (D003, D006, F006) reguliert. 

Hexavalente Chromumwandlungsbeschichtung 

Die sechswertige Chrom-Umwandlungsbeschichtung (Cr+6) wird zur Korrosionshemmung von Aluminiumstrukturen und -komponenten verwendet. Hochreines entionisiertes (DI) Wasser wird auch für Spülwasser und Prozessbad-Make-up für diesen Prozess verwendet. Spülwasser aus sechswertiger Chromumwandlungsbeschichtung muss behandelt werden und die Aufbereitungsrückstände (Ionenaustauschmedien oder Schlamm) werden als gefährlicher RCRA-Abfall (D007, F019) reguliert. 

Abwasseraufbereitungslösungen 

Xylems Abwasser-Ionenaustauschsysteme und die Investitionsausrüstung werden verwendet, um die gefährlichen Komponenten zu entfernen, sodass das behandelte Spülwasser entweder wieder in die Spülbäder zurückgeführt oder in die POTW abgegeben werden kann. Die verunreinigten Ionenaustauschmedien werden zur konformen Verarbeitung an die eigene und von Xylem betriebene RCRA-Behandlungsanlage zurückgesendet, die den Ansatz der „Wiege bis Grab“-Abfallbehandlung widerspiegelt. 

 

Metallveredelndes Abwasser enthält oft gefährliche Stoffe, die behandelt werden müssen, um eine sichere Entsorgung und die Einhaltung der Umweltvorschriften zu gewährleisten