Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Standardisierte Pumpstationen

Eine einwandfreie Pumpensumpfkonstruktion ist entscheidend für ein zuverlässiges Pumpensystem mit einer langen Lebensdauer. Ein falsch konstruierter Pumpensumpf kann zu schlechter Leistung und mechanischen Problemen mit den Pumpen und anderen Geräten führen. Flygt hat eine Reihe von Standard-Abwasserpumpstationen entwickelt, die ein zuverlässiges und effizientes Pumpen gewährleisten. Umfangreiche physikalische Tests, Pumpenanwendungskompetenz und jahrelange Erfahrung wurden eingesetzt, um die Konstruktion dieser Stationen zu optimieren.

  • Die Konstruktion einer Flygt Pumpenstation hat folgende Ziele:
  • Möglichst kompakte Stellfläche bei möglichst geringen Kosten
  • Beseitigung von Sedimentation und Anhäufung von Feststoffen im Sumpf
  • Zuverlässige Kontrolle des variierenden Zuflusses
  • Hochwertiger Zufluss zu jeder Pumpe unter jeglichen Betriebsbedingungen
  • Einfache Installation, Wartung und Reparatur

Unsere Standard-Nasskonstruktionen wurden durch Computational Fluid Dynamics (CFD) und physikalische Modellversuche sowie durch unsere zahlreichen Referenzinstallationen weltweit verifiziert. Tausende und Abertausende Pumpstationen, die heute zuverlässig auf der ganzen Welt arbeiten, zeugen von unserem Erfolg.

COMPUTATIONALE FLUIDDYNAMIK

Computational Fluid Dynamics (CFD) ist ein hochentwickelter computergestützter fluiddynamischer Designprozess, der dynamische Durchflussmengen und Prozesse simuliert. Durch den Einsatz von CFD können wir ein hohes Maß an Genauigkeit bei der Vorhersage des Strömungsverhaltens und in einigen Fällen des Massenaustauschs für eine Vielzahl von Situationen bieten. Unsere Ingenieure können komplette Pumpen mit rotierenden Laufrädern und komplexen Systemen wie Pumpstationen, Misch- oder Belüftungsbecken entwickeln.

Um die Pumpenlösungen zu evaluieren und zu entwickeln, verwenden die Ingenieure von Flygt verschiedene Techniken zur Veranschaulichung der Strömung und Datenreduzierung, um große Mengen von Daten, die im Simulationsverfahren generiert werden, in eine verständliche Form zu übersetzen. Wir untersuchen in der Regel alles von den gesamten Durchflussmustern in einer Pumpstation bis hin zu winzigen Details der Durchflussverhältnisse im Pumpeneinlass. Wir prüfen das Risiko von ungünstigen hydraulischen Bedingungen und entwickeln effiziente und zuverlässige Lösungen.

Wir bestehen darauf, die beste kommerziell erhältliche CFD-Software zu verwenden. In der Tat verwenden wir dieselbe Software wie andere große High-Tech-Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Energie, Chemie und Umwelt. Wir achten sehr darauf, dass die numerischen Simulationen mit der für unsere Anwendungen typischen messbaren, physikalischen Realität übereinstimmen. Die ausschließliche Arbeit mit verunreinigtem Wasser gibt uns ein einzigartiges Fachwissen, da wir Spezialisten für die analysierten Medien sind. Aber selbst die beste Software ist nicht genug: Unsere qualifizierten CFD-Modellierer, die mit PhD-Abschlüssen und großer Erfahrung in der Entwicklung von Abwasserpumpensümpfen gerüstet sind, stellen sicher, dass wir die besten Lösungen für Sie finden.