It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

GMS Plus Multifunktions-Gaswarngeräte

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das flexible Zwei-Kanal-Messsystem GMS plus von Wallace & Tiernan® ist für die Gas- und Temperaturüberwachung von bis zu zwei Räumen konzipiert.

Bei dem Multifunktions-Warngerät GMS plus können ein oder zwei bewährte Choratekt-Sensoren zur Messung von Chlorgas, Chlordioxid und Ozon verwendet werden, aber auch andere Sensoren zur Messung weiterer Gase. Die Raumtemperatur wird mit Pt 1000 Sensoren erfasst.

  • Verschiedenste Gas-Sensoren zur Auswahl
  • Frei einstellbare Alarmkontakte
  • Übersichtliche Anzeige von Durchschnitts- und Maximalwerten der vergangenen acht Stunden

  • Automatische Fehlererkennung und Sensorüberwachung
  • Externe Alarm-Quittierung
  • Akkuversorgung möglich
  • RS 485-Schnittstelle zum Anschluss an Process Monitoring System, bzw. Datenkommunikation

Specifications