It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

Prozess Monitoring System

Produkt eingestellt
  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Das Process Monitoring System wurde eingestellt und ist nicht mehr zum Verkauf verfügbar.

Mit dem Process Monitoring System hat das Bedienpersonal auf einem einzigen Bildschirm einen Überblick über alle installierten Wallace & Tiernan®-Geräte und -Anlagen sowie über die damit verbundenen Wasserparameter.

Alle Systeme können über Internet- oder WLAN-fähige Geräte wie beispielsweise PCs, Laptops, Tablets oder Smartphones visualisiert werden. Die Funktionalität umfasst nicht nur das Lesen, sondern auch das Schreiben. Die Benutzer können wichtige Änderungen an jedem der verbundenen Systeme über passwortgeschützten Fernzugriff durchführen. Mit dem Process Monitoring System können auch Archivdaten der relevanten Messungen verwaltet werden, die auf einer Speicherkarte archiviert werden.

  • Datenvisualisierung mithilfe eines integrierten Webservers
  • Gerätekonfiguration und -wartung per Fernzugriff
  • Zugriff nur von berechtigten Benutzern
  • Fernzugriff auf Archivdateien
  • Verschlüsselter Email-Versand als zeitgesteuerter Statusbericht oder ereignisgesteuerter Mailversand bei konfigurierten Alarmen
  • Alarmmeldungen werden per Email verschickt
  • Datenarchivierung auf Speicherkarte

  • Übersichtliche Darstellung mehrerer Prozesse auf einer Anzeige, frei konfigurierbare Gruppenansichten möglich
  • Visualisierung und Einstellung der Parameter auf einer Web-basierten Oberfläche, Mess- und Regelgeräte gewährleisten einen sicheren Betrieb
  • Keine spezielle Software oder Softwarelizenzen erforderlich
  • Verbindung mit internet- oder WLANfähigen Geräten wie Smartphones oder Tablets über integriertes WIFI möglich
  • Anschluss an Wallace & Tiernan® Mess- und Regelgeräte, UV-Anlagen Barrier® M, Chlordioxidanlagen DIOX-A und Elektrolyse-Anlagen OSEC®

Specifications