It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Gasdosiergeräte

Automatische Umschaltmodule mit CCU

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Evoqua bietet verschiedene automatische Umschaltmodule, um die unterbrechungsfreie Umschaltung auf eine frische Gasversorgung ohne Anwender zu gewährleisten, wenn der Vorrat im System erschöpft ist.

Wenn ein Lagerbehälter einen spezifischen niedrigen Füllstand erreicht, schaltet ein automatisches Umschaltmodul auf den nächsten verfügbaren vollen Tank bzw. die nächste Reihe um, so dass alle verfügbaren Chemikalien optimal genutzt werden. Die Umschaltung kann auf einer Vakuumgasleitung, Druckgasleitung oder Flüssigkeitsleitung erfolgen.

  • Der CCU-Controller kann sowohl für Vakuum- als auch Druckumschalthähne eingesetzt werden, wobei die leeren Flaschen und die geöffnete Position des Verteilerventils angezeigt werden
  • Die Umschaltung wird gestartet, indem entweder ein einziger gemeinsamer Druckmesser oder 2 separate Druckmesser auf jeder Seite des Umschalthahns verwendet werden oder durch spannungsfreie
  • Kontakte von den Notaus-/Füllstand-Niedrig-Tasten
  • Gehäuseklasse IP66

  • Kontinuierliche Chemikalienzufuhr für ein breites Spektrum von Anwendungen
  • Vorrichtung zur Entleerungsbegrenzung, um Korrosion in der Chlorgasflasche zu verhindern
  • Geeignet für Chlor, Schwefeldioxid, Kohlendioxid und sonstige
  • Anwenderfreundliches Automatiksystem mit Handhebel für Notfälle
  • Gewährleistet die optimale Nutzung der angewandten Chemikalie