Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Gasdosiergeräte

Injektoren

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Mischinjektoren erzeugen das notwendige Vakuum für den Betrieb von Vollvakuum-Dosiersystemen

Wallace &Tiernan®-Dosiersysteme arbeiten mit Unterdruck, der im Injektor erzeugt wird, und bieten somit höchste Betriebssicherheit. Am Injektor wird das Gas mit dem Betriebswasser vermischt. Die hergestellte Lösung fließt über die Lösungsableitung zur Impfstelle. Es ist wichtig, einen Injektor der richtigen Größe für die spezifische Anwendung zu wählen, wodurch die Systemleistung maximiert und der Gasverbrauch optimiert wird.

 

 

  • Die Injektoren sind in verschiedenen Größen erhältlich: 3/4" bis 4 kg/h, 1" bis

10 kg/h, 2" für 10 kg/h jeweils mit und ohne Anti-Siphon

  • Zwei voneinander unabhängige Rückschlagventile verhindern zuverlässig einen Wassereintritt bei Anlagenstopp
  • Das Hauptrückschlagventil besteht aus einer federbelasteten Membrane mit sphärischem Sitz für sichere Abdichtung
  • Ein federbelasteter Stößelrückschlag dient als zusätzliche Absicherung