Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Ozonsysteme

Ozon ist eines der stärksten kommerziell erhältlichen Oxidations- und Desinfektionsmittel. Zur Oxidation und Desinfektion kommt es, wenn Ozon mit Stoffen einschließlich Mikroorganismen (Viren, Schimmelpilzen und Bakterien) sowie organischen und anorganischen Verbindungen (Metallionen, Kunststoffen und Kautschuken) in Berührung kommt.  Ozongas ist in Wasser gut löslich, es wirkt auf benetzten Oberflächen und zerfällt dann wieder zu gelöstem Sauerstoff, ohne irgendwelche Rückstände im Behandlungsstrom zu hinterlassen.

Ozonsysteme

  • GSO-Ozonanlage

    Ozonanlagen für kleinere und mittelgroße Anwendungen Die kleinen modularen GSO-Ozonanlagen von Xylem leisten eine effektive Ozonerzeugung von 3 - 400...
  • Modular-Serie Ozonanlage

    Ozonanlagen für kleinere Anwendungen und Labore Die kleinen modularen Wedeco Ozonanlagen von Xylem sind für eine effektive Ozonerzeugung von 2 - 8 g/h...
  • OCS-Ozonanlage

    WEDECO „Plug-and-Play“ OCS-Einheit Wedecos Komplette Ozonsysteme (Ozone Complete Systems = OCS) sind konzipiert, um den individuellen Anforderungen...
  • PDOevo Ozonanlagen

    Robuste, konfigurierbare Ozonlösungen Xylems Wedeco PDOevo Ozonanlage wurde speziell für die zuverlässige und effiziente Erzeugung...

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.