It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Ozonsysteme

PC3-Ozonsystemlösung mit mobilem Wagen

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die PC3-Serie ist ein mobiler Ozonlösungsgenerator, der 36 g/h Ozon überall dort bereitstellt, wo es für diverse Anwendungen vor Ort benötigt wird. Die PC3-Serie eignet sich ideal für die Desinfektion von Oberflächen in Lebensmittel- und Getränke- sowie anderen Industrieanwendungen

Eine mobile Anlage zur Ozonlösungsproduktion war noch nie einfacher oder flexibler. Die PC3-Serie mit mobilem n Ozonlösungserzeuger bringt die luftgekühlte Koronaentladungstechnik von Pacific Ozone in einem kompakten und komplett integrierten System zusammen. Dieses besonders haltbare, mobile Gerät ermöglicht eine Ozonproduktion, die mit fest installierten Ozonanlagengestellen vergleichbar ist. Die Mobilität der PC3-Serie liefert gelöstes Ozon genau dort, wo es benötigt wird – an verschiedenen Standorten einer einzigen Anlage oder an mehreren Standorten für diverse Applikationen

  • Edelstahlkonstruktion
  • Integrierter Luftkompressor
  • Integrierter Sauerstoffkonzentrator
  • Integrierter Seitenstrominjektor, integrierte Injektorpumpe
  • Luftgekühlte Ozonreaktorzelle
  • Übertemperaturschutz
  • Steuerung der Ozonleistung
  • Mischturm und Abgasvernichter

  • Einfache und schnelle Verwendung
  • Robustes Design
  • Hohe Produktsicherheit
  • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Ozonlösung
  • Visuelle Anzeige der Ozonleistung
  • Einfache Anwendung und Kontrolle
  • Automatischer Wasserdurchflussschalter
  • Ideal zur Ergänzung vorhandener Desinfektionsprozesse