Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

ATG™ UV-Desinfektionsanlagen - SW-Serie

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Kompakte Mitteldruck UV-Systeme für die Desinfektion von Prozess- und Abwasser

Anlagen der SW-Serie bieten alle Neuheiten der UV-Lampentechnologie im Mitteldruckbereich. Diese speziell entwickelten UV-Reaktoren bieten eine optimale Durchflussverteilung und Hydraulikleistung. Die Mitteldruckanlagen der SW-Serie stehen für hochmoderne Lösungen für eine Vielzahl von Wasseraufbereitungsanwendungen; dabei werden Kapazitäten von 10 m3/h bis über 2.000 m3/h in einem einzigen Hochleistungs-UV-System mit kleiner Stellfläche aufbereitet.

  • Chemikalienfreie, grüne Desinfektionslösung.
  • Konfigurationen von 2 bis 18 Lampen.
  • Hohe Desinfektionskapapazität bis zu 2.000 m3/h.
  • 9.000 Stunden Lampenlebensdauer und 5 Jahre Lebensdauer der Quarzrohre
  • Automatische Leistungsabsenkung von 100 % – 30 % Leistung
  • Hydraulisch optimiertes Design mit geringem Druckverlust
  • Hohe Desinfektionseffizienz – 1 bis 5 Log

  • Signifikant geringere Wartungsanforderungen
  • Einseitiger Wartungszugang nötig durch Verwendung von Sicherheits-Twistlok-Lampen mit Schnelltrennfunktion
  • Hohe Betriebssicherheit durch Trockenlaufschutz und Temperatursonden
    Robustes, chemikalienfreies automatisches Wischersystem
  • Lampenwechsel ohne Ausbau des Wischermotors möglich
  • Wischerringe können ersetzt werden, ohne den Wischwagen aus der Kammer zu entfernen