It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

ATG™ UV Desinfektionsanlagen - UVLA TOC-Serie

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Ein Sortiment an speziell entwickelten UV-Reaktoren mit einem UV-Output bei einer Wellenlänge von185 nm für Anwendungen zur TOC-Reduktion

Das TOC-Sortiment nutzt äußerst kompakte, UV-Systeme mit hoher Leistung bei 185 nm für Reinstwasser.

  • 185 nm-Lampe
  • Hochreines synthetisches Quarzmaterial
  • Hygienisches Design
  • Viton-Elastomerdichtungen

  • Einfache Bedienung, keine Spezialschulung erforderlich
  • Einfach und kostengünstig in Betrieb und Wartung
  • Twistlok™-Lampen mit Schnelltrennfunktion
  • Trocken montierte UV-Monitore und Temperatursonden
  • Variable Stromzufuhr für maximale Energieeffizienz