Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

Spektron® UV-Desinfektionssystem

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Effektive und zuverlässige Desinfektion von Trinkwasser mit DIN-zertifizierten Modellen

Mit mehr als 10.000 installierten Anlagen weltweit ist die Wedeco Spektron UV-Serie bekannt für ihre zuverlässige Desinfektionsleistung in einem breiten Spektrum von Anwendungen -von der öffentlichen Wasserversorgung bis hin zur industriellen Nutzung. Die neuesten DIN-zertifizierten Modelle dieser Serie wurden für kleine und mittlere Kommunen entwickelt, die bei der Modernisierung ihres Aufbereitungsprozesses mit Platzproblemen zu kämpfen haben. Die ultrakompakten Spektron-Modelle verfügen über neue Funktionen, die den Einbau in bestehende Rohrleitungssysteme vereinfachen und eine zuverlässige, effiziente und nachhaltige Wahl zur Gewährleistung einer keimfreien Wasserversorgung darstellen.

  • Geeignet für die Desinfektion von Trinkwasser und für industrielle Anwendungen mit Durchflussmengen von 0,5 bis > 4.000 m³/h
  • Unabhängige und zuverlässige Leistungsüberprüfung nach DIN19294-1 und UVDGM (2006) der US EPA und -Zertifizierung gemäß den höchsten Trinkwasserstandards wie DVGW, OEVGW und SVGW
  • Hervorragende Effizienz durch einzigartige Ecoray UV-Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie
  • Konzipiert für die einfache Integration in bestehende Prozesse– selbst bei begrenztem Platzangebot
  • Reduzierung des Energieverbrauchs durch die intelligente OptiDose-Steuerung, bei der die UV-Intensität dynamisch an die Betriebsbedingungen angepasst wird
  • Steigerung der Desinfektionsleistung durch die OptiCone™ Strömungsoptimierung
  • Vereinfachte Wartung durch optimiertes Reaktordesign
  • Bedienerfreundliche UV-Anlagensteuerung mit SCADA-Anbindung und intuitiver Bedienoberfläche
  • Echtzeit-Fernüberwachung über Avensor, dem intelligenten digitalen Service von Xylem

Hinweis: Nicht alle genannten Merkmale gelten für jedes Modell. Detaillierte Informationen zu den Merkmalen des ausgewählten Modells finden Sie in der jeweiligen Produktdokumentation oder erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter.

Garantierte Zuverlässigkeit und Leistung

Die neuen Modelle wurden gemäß der DIN19294-1 und dem UV Disinfection Guidance Manual (UVDGM, 2006) der U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) getestet und durch den DVGW, ÖVGW und SVGW zertifiziert. Sie erfüllen damit die derzeit höchsten globalen Trinkwasserstandards. Dies ermöglicht eine zuverlässige Desinfektionsleistung für eine Vielzahl von Krankheitserregern, inklusive chlorresistenter Keime ( wie z. B. Cryptosporidium und Giardia), Bakterien (z. B. E. coli, Salmonella typhii, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa) und Viren (z. B. Poliovirus, Norovirus und Rotavirus). Die Geräte zeichnen sich durch hohe Temperaturstabilität und optimierte Strömungsführung aus und liefern unter verschiedensten Betriebs- und Installationsbedingungen zuverlässig desinfiziertes Wasser.

Kompakte Größe für einfache Installation 

Entscheiden Sie sich für Spektron UV-Systeme und profitieren Sie von einer bis zu 50% geringeren Größe im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen. Mit der ultrakompakten Bauform und den leistungsstarken, kurzen Strahlern profitieren Sie jetzt auch von der Möglichkeit auf modernste UV-Desinfektionsanlagen umzustellen, wo dies bisher aus Platzgründen nicht möglich war. Zudem gewährleistet die flexible Einbauposition eine nahtlose Integration und einen sicheren Betrieb, sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Einbaulage.

Durch den patentierten OptiCone  wird auch bei ungünstigen Einlaufbedingungen ein gleichmäßiges Strömungsbild im Reaktor gewährleistet, um eine zuverlässige hohe Leistung sicherzustellen. 

Hohe Energie- und Kosteneffizienz 

Erzielen Sie eine Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 50 % durch das optimierte Reaktordesign und den Einsatz energieeffizienter Ecoray UV-Strahler. Die variable Leistungsregelung dieser Strahler in Verbindung mit der intelligenten OptiDose-Steuerung sorgen für eine dynamische Anpassung des UV-Systems an die betrieblichen Anforderungen, wodurch der Energieverbrauch minimiert wird. Die Ecoray Technologie senkt nicht nur die Gesamtbetriebskosten, sondern optimiert auch den CO2-Fußabdruck und minimiert den Quecksilbergehalt der Anlage im Vergleich zu Vorgängermodellen, was mit dem umweltfreundlichen Design des Systems im Einklang steht.

Erhöhte Betriebszeit & optimierte Wartung

Minimieren Sie den Wartungsaufwand mit dem optionalen OptiWipe-Wischsystem, das die Quarzhüllrohre sauber hält und die Notwendigkeit einer manuellen Reinigung minimiert. Profitieren Sie von einem sicheren und schnellen Strahlerwechsel auf der von Ihnen bevorzugten Seite durch die OptiMount-Innovation sowie von einem einfachen Zugang zu dem Reaktorinneren durch die geführte Stirnplattenhalterung. Dank der leistungsstarken, langlebigen Ecoray-Strahler mit einer garantierten Lebensdauer von 14.000 Stunden ist ein Austausch nur alle 18 Monate erforderlich, was den regelmäßigen Wartungsbedarf weiter reduziert. 

Datengestützte Einblicke 

Für eine intelligente Überwachung von UV-Systemen und anderen Anlagen ermöglicht Avensor, der digitale Service von Xylem, rund um die Uhr Fernüberwachung und Echtzeit-Support, um die Systemverfügbarkeit und eine optimale Betriebszeit sicherzustellen. Avensor sendet Warnmeldungen und datengestützte Einblicke an jedes mit Ihrem System verbundene Gerät, und nutzt ein privates Mobilfunknetz, um die Datenintegrität und -sicherheit zu gewährleisten. Besuchen Sie den Xylem Avensor, um mehr zu erfahren.