Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Laborwassersysteme

Protegra CS® Pro RO

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Protegra CS® Pro RO-Serie ist eine leistungsstarke Reinwasseranlage, die mit Komponenten für einen Rund-um-die-Uhr Betrieb (24/7/365) für bis zu 1200 l/h gereinigtes Wasser ausgelegt ist mit einer typischen Reinwasserqualität von < 40µS/cm.

  • Fliessrate bis 1200LPH
  • 7“ Touchscreen Display
  • Optionale LED-Signalleuchte zur visuellen Anzeige des Systemstatus
  • Überwachung durch Gebäudeleittechnik mit Modbus®-Schnittstelle möglich
  • Datenübertragung über USB-Anschluss, MicroSD-Anschluss für Datenaufzeichnung und Firmware-Updates
  • Einfach und sicher hochreines deionisiertes Wasser
  • Geeignet als zentrales Verteilungssystem
  • Servicefreundliches Design, von allen Seiten zugänglich
  • Anwenderfreundliche Software
  • Geringere jährliche Wartungskosten im Vergleich zu Systemen von Wettbewerbern
  • Datenübertragung über USB, MicroSD für Datenaufzeichnung und Firmware-Updates

Ausgestattet mit branchenführender Umkehrosmose-Technologie und wahlweise integrierter Ionpure® CEDI-Zelle, hält das System die Wasserqualität auf dem entsprechend hohen Standard. Das System muss an einen Tank mit Füllstandsüberwachung für die Regelung der Produktion angeschlossen werden. Hierfür bieten wir eine Reihe von Tankgrößen an. Optional können auch eine LED-Signalsäule und ein integrierbares Modbus TCP Gateway für die Kommunikation, z.B. mit einer Gebäudeleitzentrale, angeschlossen werden.

Konfigurieren Sie das System so, dass es Ihren Anforderungen entspricht, als alleinstehendes oder zentralisiertes Verteilungssystem, welches Wasser an mehrere Verbrauchsstellen innerhalb eines Gebäudes liefert.

  • Protegra CS® Pro RO 200 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 350 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 500 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 750 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 1000 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 1200 LPH