Die erfolgreiche Anlage der Ultra Clear™ RO EDI-Serie vereint zukunftsweisende Technik und modernes Design.
Der Name steht für das von EDI-Zellen produzierte Reinwasser hoher Qualität in Verbindung mit der bewährten Technologie der Umkehrosmose.
Die Ultra Clear™ ROEDI-Serie zeichnet sich durch geringen Energieverbrauch, hohe Produktwasserausbeute und wirtschaftlichen Betrieb aus. Die neueste Pumpentechnologie mit einem nahezu geräuschlosen Motor ist eine weiteres Highlight unserer Ultra Clear™ RO EDI-Serie. Als Pioniere auf dem Gebiet der Elektro-Entionisierung können wir Ihnen schwierige Entscheidungen erleichtern.
Im Gegensatz zu Mischbett-Ionenaustauschern erfordern EDI-Zellen keine Regenerierchemikalien. Außerdem benötigen EDI-Module weniger Spülwasser als vergleichbare Systeme. Die Resultate überzeugen: Leitfähigkeitswerte von unter 0,070 µS/cm, Werte für organisch gebundenen Kohlenstoff (TOC) unter 30 ppb, Reduzierung der Endotoxine unter 0,02 EU/ml und eine deutliche Reduktion des Bakterienwachstums setzen neue Maßstäbe für die Elektro-Entionisierung.
Bei allen Systemen wird die Qualität des Eingangswassers und des Produktwassers angezeigt. Die Reduzierung des Salzgehalts wird in Prozent angezeigt. Alle Systeme werden mit dem ersten Satz aller benötigten Patronen und Filter geliefert.