It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Drei Wege, wie Xylem-Technologie Indien bei Wasserproblemen unterstützt

Drei Wege, wie Xylem-Technologie Indien bei Wasserproblemen unterstützt

Lösungen, die es der Industrie und den Kommunen ermöglichen, die Herausforderungen der Wasserknappheit, der Bezahlbarkeit von Wasser, der Energieeffizienz und der Einhaltung von Vorschriften zu bewältigen.

Da die Herausforderungen im Hinblick auf Wasser in Indien immer größer werden, verstärkt Xylem dort seinen Kundenfokus und macht es für Versorgungsunternehmen, Kommunen und kommerzielle Wassernutzer im ganzen Land einfacher, fortschrittliche Wasserlösungen einzusetzen. Zu Beginn dieses Jahres hat Xylem India zwei hochmoderne Anlagen in Vadodara und Chennai eingeweiht. Diese neuen Einrichtungen werden dazu beitragen, dass mehr Xylem-Kunden über innovative und praktische Wassertechnologien erfahren und herausfinden, wie sie diese in ihren Unternehmen und Gemeinden einsetzen können.

Xylem liefert auch weiterhin bewährte Ergebnisse für kommunale und kommerzielle Wasserversorger in ganz Indien und arbeitet mit den Kunden zusammen, um ihre schwierigsten Wasserprobleme zu lösen. Nachfolgend drei Beispiele von effizienten Xylem-Lösungen, die zu echten Verbesserungen führen: 

1. Chennai wird zum Vorreiter bei der Wiederverwendung von Wasser

Die Stadt Chennai leidet aufgrund der rasch voranschreitenden Urbanisierung, des Bevölkerungswachstums, der unregelmäßigen Niederschläge und des hohen industriellen Bedarfs – insbesondere in der Elektronik-, Textil- und Fertigungsindustrie – weiterhin unter schwerem Wassermangel. Die Aquifere der Stadt sind erschöpft, da die Industrie zur Deckung ihres wachsenden Bedarfs auf Grundwasser angewiesen ist.

Als Reaktion darauf baute das Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB) eine Umkehrosmoseanlage (TTRO) zur Aufbereitung und Wiederverwendung von Abwasser mit einer Kapazität von 45 Millionen Litern pro Tag. Die Hauptaufgabe der neuen Anlage besteht darin, der örtlichen Industrie eine alternative Wasserversorgung zu bieten, um die Trinkwasserressourcen zu schützen, den Druck auf die städtischen Wasservorräte zu verringern, die Verschmutzung zu reduzieren und eine kontinuierliche Versorgung der Unternehmen mit sauberem Wasser für die Produktion zu gewährleisten.

Die von IDE und WABAG gebaute, hochmoderne Anlage ist eine der größten und technologisch fortschrittlichsten Wasseraufbereitungsanlagen in Indien.

Bei der Wahl des Lieferanten von drei zuverlässigen, chemikalienfreien und umweltfreundlichen Ozonierungssystemen fiel die Entscheidung auf Xylem. Die installierten Ozonierungslösungen helfen bei der Bereitstellung von desinfiziertem Wasser für Industriegebiete, ohne gefährliche Nebenprodukte im Wasser oder in der Umwelt zu hinterlassen, und sparen der Gemeinde 16 Millionen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr. Mit dem Bau dieser Anlage ist Chennai die erste indische Stadt, die mehr als 20 % ihres aufbereiteten Abwassers wiederverwendet.

2. Hilfe für Indiens Rechenzentren zur Verbesserung der Energie- und Kosteneffizienz

Xylem India spielt bei der Unterstützung kommerzieller Wassernutzer im Land eine wichtige Rolle. Xylem arbeitet mit vielen führenden Rechenzentren zusammen, die für die digitale Revolution in Indien von entscheidender Bedeutung sind, und stellt ihnen unsere fortschrittlichen und intelligenten Pumpenlösungen zur Verfügung, damit sie ihre Energieeffizienz und Nachhaltigkeit verbessern können.

Ein solches Beispiel findet sich in Mumbai, wo ein führendes Cloud-Computing-Rechenzentrum nach energieeffizienten Pumpen für sein Kühlwassersystem suchte, um den Stromverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu senken und Kosteneinsparungen zu erzielen. Der Kunde entschied sich für die Xylem-Pumpenlösung für sein HVAC-System, einschließlich unserer 1510 Saugmotorpumpe, der vertikalen einstufigen Inline-Pumpe GLC und der hydropneumatischen Druckerhöhungsanlage mit fester Drehzahl.

Xylem lieferte auch eine Powersav-Steuerung mit variabler Drehzahl, die den Pumpendruck entsprechend dem schwankenden Bedarf anpasst, um die Pumpeneffizienz zu optimieren und zu verbessern.

Das Ergebnis: Der Kunde hat den Energieverbrauch durch Optimierung der hydraulischen Leistung gesenkt, die CO2-Emissionen reduziert und die Kosteneinsparungen durch Verlängerung der Pumpenlebensdauer und Reduzierung der Wartungskosten erhöht.

3. Partnerschaft mit einem Kunden aus der Fertigungsindustrie zur Erfüllung von Compliance-Vorgaben

Ein führender Hersteller von im Labor gezüchteten Diamanten benötigte Hilfe bei der Erfüllung der Vorgaben an die Kühlwasserzirkulation für seinen Betrieb in Gujarat, Indien. Das Verfahren zur Herstellung von Diamanten erfordert hohe Temperaturen, die zu einer Überhitzung der Anlagen führen können, wodurch die Kontrolle über den Wachstumsprozess verlorengeht und die Ausrüstung beschädigt wird. Bei der Steuerung der Temperatur in der Diamantenwachstumskammer spielen Kühlgeräte während des gesamten Wachstumsprozesses eine entscheidende Rolle. 

Um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen, lieferten Xylem und unser Partner Vatten Technology mehr als 130 horizontale mehrstufige Xylem Lowara-Pumpen (eHM-Pumpen) mit Hydrovar, einem drehzahlvariablen Antrieb, der Energieeinsparungen und einen effizienten Pumpenbetrieb ermöglicht, sowie 50 Xylem B&G-Pumpen mit Endabsaugung.

Die Auswahl der Xylem-Pumpen, die eine hochmoderne Hydraulik und den besten Wirkungsgrad ihrer Klasse aufweisen, bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter eine einfache Installation, eine verlängerte Lebensdauer der Pumpen, eine optimierte hydraulische Leistung und eine Verringerung der Wartungszeiten und -kosten.

Das Ergebnis: Die Pumpen von Xylem haben dem Kunden geholfen, seinen Bedarf an Kühlwasserzirkulation in der Anlage zu decken. Darüber hinaus hat die intelligente Steuerung der Pumpe dazu beigetragen, den Gesamtenergieverbrauch der Anlage um 30 % zu senken. 

Erfahren Sie mehr über die branchenführenden Wasserlösungen von Xylem.