It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Neue Pumpen fördern Wasser nach Bristol und senken Energieverbrauch um 10 %

Neue Pumpen fördern Wasser nach Bristol und senken Energieverbrauch um 10 %

Die englische Stadt Bristol bezieht fast die Hälfte ihres Trinkwassers aus dem Gloucester and Sharpness Canal, der vom Fluss Severn gespeist wird. Neue Säulenpumpen der Xylem-Marke Flygt transportieren durchschnittlich 100 Millionen Liter Wasser pro Tag und reduzieren gleichzeitig den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen.

Die Säulenpumpen in Hafenviertel Gloucester Docks sind für die Regulierung des Wasserstands im Gloucester and Sharpness Canal und für die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung von Bristol unerlässlich. Die Pumpen hatten jedoch das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, und ihre Wartung war zeit- und kostenaufwendig geworden, da sie aus ihrem Einbauort herausgehoben und manuell inspiziert werden mussten.

Der Canal & Rivers Trust, der für den Kanal verantwortlich ist, beschloss, die alternden Pumpen im Rahmen umfassender Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen am Standort sowie zur Verbesserung der Wasserüberwachung auszutauschen. Xylem wurde beauftragt, die Pumpen zu ersetzen. Vorgabe war dabei, die Beeinträchtigungen für das Viertel sowie die Trinkwasserversorger der 300.000 Einwohnern von Bristol so gering wie möglich zu halten.

Ein Teil der Mittel für das Projekt wurde von der People’s Postcode Lottery im Rahmen ihrer „Postcode Climate Challenge“-Initiative bereitgestellt.

Installation energieeffizienter Pumpen

Xylem war von Anfang bis Ende am Projekt beteiligt, ermittelte die spezifischen Anforderungen des Standorts und wählte die am besten geeigneten Pumpen und Steuerungssysteme aus, um die Anforderungen des Canal & Rivers Trust zu erfüllen.

Das Pumpenaustauschprojekt umfasste die Installation von vier neuen, speziell entwickelten Flygt-Säulenpumpen am Standort Gloucester Docks. Die Pumpen wurden in drei Phasen zwischen 2021 und 2023 installiert, um die Unterbrechungen so gering wie möglich zu halten.

Die Flygt-Säulenpumpen wiegen über drei Tonnen und können innerhalb von 21 Minuten ein olympisches Wettkampfbecken füllen. Für die Installation der einzelnen Pumpen war ein 40-Tonnen-Straßenkran erforderlich. 

„Die neuen Flygt-Pumpen sind extrem leistungsstark, widerstandsfähiger und wartungsfreundlicher, was zu ihrer Nachhaltigkeit beiträgt und ihnen eine Lebensdauer von etwa 20 Jahren verleiht“, erklärt Ian Bull, Regional Account Manager, Industry and Infrastructure bei Xylem. „Sie werden von einem hochmodernen Überwachungssystem gesteuert, so dass der Trust den Wasserstand des Kanals kontinuierlich überwachen kann.

Außerdem hat Xylem weitere Anlagenteile vor Ort technologisch aufgerüstet, um die Fernüberwachung und -steuerung des gesamten Systems zu ermöglichen.

Reduzierung des Energieverbrauchs um 10 %

Xylem bot dem Canal & Rivers Trust eine Lösung aus einer Hand, die ein durchgängiges Projektmanagement ermöglichte, bei dem die langjährige, weitreichende Erfahrung der gesamten Organisation zum Einsatz kam. Dies ermöglichte einen reibungslosen Ablauf des Projekts und die termingerechte Erfüllung der Anforderungen des Kunden.

Die vier von Xylem installierten Flygt-Säulenpumpen können durchschnittlich 100 Millionen Liter Wasser pro Tag aus dem Fluss Severn entnehmen, um den Gloucester and Sharpness Canal zu speisen. Damit wird sichergestellt, dass der Wasserstand des Kanals stabil bleibt und die Einwohner von Bristol mit Trinkwasser versorgt werden. 

Darüber hinaus wurden die CO2-Emissionen durch den Einsatz energieeffizienter Motoren und verbesserter Propeller reduziert, und die Pumpen haben den Stromverbrauch des Pumpwerks um rund 10 % gesenkt. Da die Pumpen über die SCADA-Software des Trusts gesteuert werden können, sind weniger Inspektionen vor Ort erforderlich, was dem Trust hilft, Wartungskosten zu sparen. 

„Seit 1834 wird Wasser aus dem Severn in den Kanal gepumpt, und diese neuen Pumpen sind die neuste interessante Maßnahme, um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen weiter zu senken, während wir jede Woche Hunderte von Millionen Litern Wasser liefern“, berichtet Nigel Taylor, leitender Wartungsingenieur des Canal & River Trust.

„Die Arbeit von Xylem an diesem Projekt zeigt, dass das Unternehmen ein einzigartiges End-to-End-Kundenangebot bietet – von der maßgeschneiderten Konstruktion der Pumpenanlage auf der Grundlage der genauen Anforderungen unseres Standorts über die schrittweise Installation und Inbetriebnahme bis hin zum unschätzbaren kontinuierlichen Service nach Fertigstellung des Projekts.“