Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Einfach clever

Einfach clever

Zwei neue Xylem-Produkte sind seit neuestem auf dem Markt – Flygt Experior mit seiner bahnbrechenden N-Technologie und Wedeco TAK 55 Smart, ein einsatzbereites UV-Desinfektionssystem für kleine
Kläranlagen. Entdecken Sie, wie Sie gleichzeitig Zeit und Geld sparen können.

Flygt Experior

SmartRun™ – die gänzlich neue intelligente Steuerung

Das neue vorprogrammierte Steuerungssystem SmartRun verfügt über völlig neue patentierte Funktionen für Abwasser-Pumpstationen. Das vereinfacht die Installation maßgeblich. Die Funktionen sparen Energie, sorgen für maximale Sauberkeit und reduzieren den Energieverbrauch um etwa 30%.

Innovatives Adaptive N

Das Adaptive N-Laufrad wurde so konzipiert, dass es sich bei Bedarf axial nach oben bewegen kann. Dadurch können selbst sperrigste Materialien oder harte Verunreinigungen leicht passieren. Anschließend kehrt das Laufrad per Hydraulikdruck wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Diese axiale Bewegung reduziert die Beanspruchung von Welle, Dichtungen und Lagern und verlängert somit deren Lebensdauer.

Modulares N-Technologie-Konzept

Die flexible N-Technologie bietet verschiedene Module für unterschiedliche Bedürfnisse. Sie haben die Wahl zwischen standardmäßigen Hydraulikmodulen aus Gusseisen für typische Abwasseranwendungen, Harteisenmodulen für besonders anspruchsvolle oder korrosive Anwendungen und Chopper-Modulen zum Zerkleinern von langen Fasern oder Feststoffen in Abwässern.

Einen Gang zulegen mit hocheffizienten Motoren

Experior lässt sich optional mit einem hocheffizienten Motor mit bis zu 70 kW ausstatten, der für Abwasser-pumpanwendungen optimiert wurde. -Die Kühltechnologie verlängert die Lebensdauer.

Durch die Verbindung neuester Hydraulik-Technik, hocheffizienter Motoren und intelligenter Steuerung bietet Experior bis zu
50% Energieeinsparung.

WEDECO TAK 55 Smart 

Einfach und
kosteneffizient

Bei WEDECO TAK 55 Smart handelt es sich um eine preisgünstige, sofort einsatzfähige UV-Desinfektionslösung für kleine Abwassermengen. Ausgestattet mit den neuesten ECORAY® Hochleistungs-Niederdruck-UV-Lampen (Hi-Lo) und Vorschaltgeräten bietet das System eine zuverlässige Leistung bei einem geringeren Energieverbrauch und Wartungsbedarf.

Vollständig
vormontiert

Das WEDECO TAK 55 Smart-System wird vollständig vormontiert geliefert. Es erlaubt eine einfache Integration in bereits vorhandene oder neue Abwasseraufbereitungspläne mit Durchflussmengen von bis zu 400 m³/h.

5 Größen zur Auswahl

Das System ist in fünf Größen erhältlich und lässt sich auf unterschiedliche Weise kundenspezifisch anpassen: verschiedene Kanalmaterialtypen, automatisches Wischersystem sowie ausgeklügelte UV-Überwachung und Steuerungseinrichtungen. Für die Installation im Außenbereich stehen Schaltschränke vom Typ 4X/IP66 zur Verfügung, die das Errichten von Gebäuden überflüssig machen.

Auf Herz und Nieren geprüft

Um den hohen UV-Desinfektionsstandards gerecht zu werden, wurde das System in Übereinstimmung mit dem kürzlich veröffentlichten IUVA-Protokoll zur Desinfektion von nachbehandeltem Abwasser auf Herz und Nieren geprüft. Darüber erfüllt es die strengsten Validierungsanforderungen gemäß US EPA UVDGM 2006.

von Simon