It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Rohrschachtpumpen

Flygt Propellerpumpen sind für große Flüssigkeitsmengen mit niedrigen Förderhöhen konstruiert. Da sie dazu optimiert sind, in diesem Bereich zu pumpen, bieten sie eine kostengünstige Alternative zu konventionellen Pumpen mit trocken aufgestelltem Motor.

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten

Informationen anfordern

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder sind Sie an einem Angebot interessiert, dann kontaktieren Sie uns bitte über folgendes Formular.

All fields required.

*  Pflichtfeld:
Pumpenmodelle Technologie Fallstudien und Whitepaper
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT ROHRSCHACHTPUMPEN

Flygt Rohrschachtpumpen sind für den Transport großer Fördermengen mit niedriger Förderhöhe konzipiert. Durch das schlanke Profil benötigt die Pumpe weniger Platz und die Pumpstation kann wesentlich kleiner ausgelegt werden als bei konventionellen Pumpen.

Fallstudien und Whitepaper

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Weitere Details

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Weitere Details

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Weitere Details

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Weitere Details