Die Wasserwerke der SWU Energie versorgen über ein weit verzweigtes Verteilernetz von etwa 760 km Länge täglich 162.000 Menschen mit Trinkwasser.
Die Aufgabe
Über ein weit verzweigtes Verteilernetz von etwa 760 Kilometern Länge versorgen die Wasserwerke der SWU Energie täglich 162.000 Menschen in Ulm, Neu-Ulm und dem angrenzenden Alb-Donau- Landkreis mit Trinkwasser. Dabei fördert die SWU ausschließlich Grundwasser aus den Talböden von Donau und Iller aus bis zu 18 Metern Tiefe – bis zu 11 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Verschiedene Kiesschichten gewährleisten die hohe Qualität des Wassers, das über zwölf Pumpstationen und zehn Hochbehälter gewonnen und verteilt wird. Das Wasser stammt hauptsächlich aus den Gebieten „Rote Wand“ und „Illeraue“. Der Einsatz von Chlordioxid hat in Ulm bereits Tradition. Gemäß den Vorgaben der Trinkwasserverordnung wird die aus Chlorgas und Natriumhypochlorit bereitete Desinfektionslösung schon seit Jahrzehnten dem Wasser zugesetzt. Dabei wurden die Zugabemengen immer weiter reduziert – inzwischen sind es nur noch 0,1 mg/l. Nach der Aufbereitung sind gerade noch die geforderten 0,05 mg/l nachweisbar.

Die Lösung
Seit in Ulm Chlordioxid dosiert wird, sind Wallace & Tiernan Bereitungsanlagen im Einsatz. Mit der Einführung der neuesten Kompaktanlage DIOX-C wurden in Ulm die bewährten DIOX-Systeme ausgetauscht. Nun stehen hier zwei neue Chlordioxid-Bereitungsanlagen anlagen DIOX-C nebeneinander und produzieren im Wechsel. Im Vergleich zu den Vorgänger-Bereitungsanlagen wurde die Anlagensicherheit weiter erhöht, vor allem aber ist die Bedienung nun einfacher und der Betrieb automatisiert. Die Professional-Steuerung lässt sich über ein übersichtliches Touchpanel bedienen, das alle Stoffströme zeigt, überwacht und auswertet.