It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

SENECA Z-8AI Konfiguration

Das Modul muss vor der Konfiguration ausgeschaltet werden.

  1. Konfigurieren Sie die Modbus-Einstellungen mithilfe des SW1 DIP-Schalters.
    a) Baud einstellen.
DIP-Schalter Position 1 DIP-Schalter Position 2 Baud
- - 9600
- Ein 19200
Ein - 38400
Ein Ein 57600
- - EEPROM

 

b) Adresse einstellen

DIP-Schalter Position 3 DIP-Schalter Position 4 DIP-Schalter Position 5 DIP-Schalter Position 6 DIP-Schalter Position 7 DIP-Schalterposition 8 Adresse
- - - - - Ein 1
- - - - Ein - 2
- - - - Ein Ein 3
- - - Ein - - 4
- - - - - - ---
Ein Ein Ein Ein Ein Ein 63
- - - - - - EEPROM

 

c) Stellen Sie den Status des RS-485-Terminators ein.

DIP-Schalterposition 10 Status
-- Deaktiviert
Ein Aktiviert

 

  1. Stellen Sie alle SW2-DIP-Schalter auf EIN, um alle Eingangsanschlüsse auf die Strommessung einzustellen.
    Secure Connect unterstützt das SENECA Z-8AI-Modul nur, wenn es als Eingang für einen 4–20 mA-Strom verwendet wird.
DIP-Schalterposition 1-8 Modus
-- Spannung
Ein Ist-

 

  1. Konfigurieren Sie die Eingänge
    a. Laden Sie das Seneca Easy Setup-Tool von der SENECA-Startseite herunter.
    b. Installieren Sie das Seneca Easy Setup-Tool auf einem Computer.
    c. Verbinden Sie das SENECA Z-8AI-Modul über ein USB-Kabel mit dem Computer.
    d. Verwenden Sie das Seneca Easy Setup-Tool, um die Eingänge zu konfigurieren.
Parameter Einstellung
Startskala 4000 uA, konvertiert in 4000
Stoppskala 20.000 uA, konvertiert in 20.000
Probenahmegeschwindigkeit 120 ms