It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Drenaje en el lugar de trabajo

Mejore la seguridad de las instalaciones y supere los retrasos en la construcción con soluciones de drenaje de obras

El drenaje en el lugar de trabajo es un componente necesario de casi todos los proyectos de construcción para garantizar un control y una gestión eficaces de la escorrentía y la acumulación de agua. Un equipo de drenaje adecuado es esencial para proteger la integridad del suelo, mantener los programas del proyecto y evitar que los sedimentos y contaminantes entren en los canales cercanos. 

Xylem ofrece una gama de bombas y soluciones de tratamiento móvil diseñadas para abordar los retos del drenaje en el lugar de trabajo. Nuestras bombas están hechas de aluminio resistente y ligero con partes del cuerpo de acero inoxidable con impulsores endurecidos con piezas de desgaste ajustables de caucho de nitrilo para una larga vida útil. Funcionan eficazmente sin necesidad de una inmersión total y pueden funcionar en condiciones de ronquido si es necesario. Una vez extraído el agua de la obra de construcción, nuestras soluciones móviles pueden implementarse para eliminar los contaminantes antes de descargarlos en tierra, aguas superficiales o entradas de aguas pluviales. Nuestras soluciones incluyen servicios de emergencia, así como alquileres temporales a corto plazo y soluciones diseñadas para instalaciones a largo plazo o permanentes. 

 

Un drenaje efectivo del lugar de trabajo puede reducir los retrasos en la construcción hasta en un 30 %, al tiempo que protege los canales locales de escorrentías perjudiciales