It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Circulation de Livewell

Gardez vos poissons et appâts frais avec les pompes de circulation pour vivier

Qu’il s’agisse d’une simple pêche pour le dîner ou d’une compétition de pêche à l’eau libre, disposer d’un vivier ou d’un bassin d’appâts est la meilleure façon de garder les poissons et les appâts en vie. Les viviers pour appâts sont disponibles en deux types principaux : réservoirs et tubes. Les réservoirs de vivier sont beaucoup plus courants, mais des tubes de thon sont nécessaires pour conserver les gros appâts marlin comme le maquereau espagnol et les skipjacks. Que vous utilisiez des tubes ou des réservoirs, le facteur le plus important affectant la santé de vos appâts est le débit d’eau. Si votre débit est insuffisant, vos appâts meurent du manque d’oxygène. S’il est trop puissant, votre appât mourra d’épuisement tout en luttant contre le courant artificiel. Pour maintenir différentes espèces d’appâts vivantes, vous avez besoin d’un débit d’eau variable et aéré. 

Quel que soit le type de vivier utilisé, le cœur de l'ensemble du système est la pompe à vivier. Nos pompes de circulation Rule pour vivier/appât sont faciles à installer et reposent sur une qualité et un leadership inégalés en matière de conception et de technologie des pompes. La conception innovante intègre une gamme de fonctionnalités pratiques, notamment un système rapide de dépose de cartouche de moteur à bouton-poussoir d’une seule main et des raccords cannelés filetés en nylon pour diverses options de montage de tuyau. 

Nos pompes de vivier pour bateaux sont disponibles en modèles 500 gallons par heure (GPH) (1 895 litres par heure (LPH)), 800 GPH (3 027 LPH) et 1 100 GPH (4 162 LPH), plus 1 600 GPH (6 056 LPH) sans cartouche, et sont équipées pour des options de montage sur support ou robinet.