It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vidange d'huile

Simplifiez les changements de lubrifiant pour les moteurs de votre bateau avec des pompes de vidange d’huile fiables

Les bateaux nécessitent des changements réguliers de lubrifiant pour les moteurs, les entraînements, les réducteurs et les générateurs. Le déversement d’huile sur vos planchers tout en changeant l’huile moteur peut être extrêmement frustrant. Une pompe de vidange d’huile pour moteur de bateau peut rendre ce processus critique facile et efficace. Que vous préfériez une pompe à huile marine manuelle que vous pouvez stocker ou une pompe à huile marine électrique installée en permanence, Xylem propose une gamme complète de pompes de vidange d’huile Jabsco pour répondre aux besoins de votre bateau. 

Grâce à une puissante pompe à roue flexible autoamorçante Jabsco, un interrupteur d’inversion, notre système de vidange d’huile intégré complet et nos changeurs d’huile portables Porta-Quick, DIY et à réservoir plat, vous pouvez remplacer l’huile dans un moteur V-8 typique en quelques minutes, ce qui permet des changements à bord rapides et propres. Les deux produits sont conformes aux normes USCG 183.410 et ISO 8846 MARINE (protection contre l'inflammation).  

Pour les petits navires, les pompes utilitaires Jabsco Handy Boy et Little Pal offrent une solution pratique et abordable. Ces pompes à main polyvalentes, résistantes à l’huile et à la corrosion ont été conçues pour vous aider à atteindre les bouchons de vidange et les bouchons de remplissage pour vidanger, remplir ou remplir rapidement l’huile du moteur et de la boîte de vitesses. En plus de l’huile, ces pompes robustes en laiton et néoprène peuvent pomper d’autres fluides sur un bateau, y compris le liquide de refroidissement, l’eau de cale et le diesel.