Indulások egyenlőtlen száma
Alkalmazás
Ez a rendellenességtípus a kétszivattyús szennyvízátemelőkre vonatkozik, amelyekben a szivattyúk minden ciklusban rendszeresen váltakoznak.
A rendellenesség típusa le van tiltva az olyan eszköztípusoknál, amelyeknél a szivattyúk általában nem váltakoznak rendszeresen.
Leírás
A rendszer értesíti a felhasználókat erről a rendellenességről, ha az egyik szivattyú indításainak száma néhány egymást követő napon több mint 20%-kal meghaladja az állomás másik szivattyújának indítását.
Lehetséges okok
- Az egyik szivattyú ismételten nem csökkenti a vízszintet, ezért a másik szivattyú végzi el a ciklust
- Egy szivattyú ismételten elindul a szivattyú hibája, a szivattyúvezérlés hibája vagy az állomás helytelen konfigurációja miatt
Kapcsolódó diagramok az értékeléshez
A vonatkozó vizsgálati táblázatok megtalálására vonatkozó utasításokat lásd:
„Hol találom meg a vizsgálandó anomáliát?” az Esemény GYIK > Anomáliák alatt.
A diagram leírása A szivattyú használatának részletei
A diagram a következő adatokat mutatja:
- Az állomás egyes szivattyúinak üzemi állapota
- A vízszint, ha rendelkezésre áll
A táblázatban szereplő időtartam egy nap a maximális felbontással:
- Ha a rendellenesség aktív, a grafikon az előző napot mutatja.
- Ha az anomália megszűnt, a diagram azt a napot mutatja, amikor az anomália elkezdődött.
A diagram lehetővé teszi a felhasználó számára a következő elemek értékelését:
- A probléma, amely a rendellenességet okozta
- Az állomás aktuális állapota, ha a rendellenesség még aktív
A szivattyúindítások száma diagram leírása
A táblázatban az állomás egyes szivattyúinál az indítások napi száma látható. A táblázatban szereplő időtartam több nap. A diagram lehetővé teszi a felhasználó számára a következő elemek értékelését:
- A két szivattyú közötti indítások száma közötti különbség mértéke
- A probléma előfordulásának gyakorisága
Diagramok értékelése, 1. példa
A táblázatban a szivattyú használatának részletei azt mutatják, hogy a 2. szivattyú gyakran az 1. szivattyúra támaszkodik a ciklus befejezéséhez.
A szivattyúk indításainak száma táblázat mutatja, hogy az 1. szivattyú indításainak száma nagyobb, mint a 2. szivattyúé.
A diagramok azt mutatják, hogy a probléma az elmúlt hónapban rendszeresen előfordult.

Diagramok értékelése, 2. példa
A táblázatban a szivattyú használatának részletei a mért vízszint szabálytalan trendjét mutatják irreális tüskékkel. A táblázatban gyakori, nagyon rövid szivattyúzási ciklusok is szerepelnek, amelyek nem csökkentik a vízszintet. Ez a viselkedés azt jelzi, hogy probléma van a szivattyúk vezérlésében.
A szivattyúindítások száma táblázat azt mutatja, hogy a probléma mindkét szivattyú esetében nagy számú indítást okoz, különösen a 2. szivattyú esetében.

A rendellenesség típusának letiltása
Ha a rendellenességként azonosított viselkedés normális egy állomás esetében, a rendellenesség típusát le kell tiltani. További információkért lásd a „Hogyan engedélyezhetek vagy tilthatok le egy rendellenességtípust? című részt az Esemény GYIK > Anomáliák alatt.
Kapcsolódó GYIK
Sok felhasználónak hasonló kérdései voltak az eseményekkel, riasztásokkal, anomáliákkal és incidensekkel kapcsolatban.