Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Detectie van afwijkingen

Ontvang een melding als een aangesloten apparaat afwijkt van het verwachte gedrag, zoals verminderde pompcapaciteit of inconsistent waterniveau

Een afwijking is een afwijking van de verwachte waarde of trend, of een gebeurtenis die aanzienlijk afwijkt van het normale gedrag. De anomaliedetectieservice wordt automatisch ingeschakeld wanneer er een type anomalie is dat van toepassing is op het station. De afwijkingen zijn te vinden in het hoofdmenu voor al uw stations of in het stationsmenu voor een specifiek station. 

Secure Connect toont anomaliemeldingen van de aangesloten apparaten. De meldingen kunnen worden gemarkeerd als gelezen of ongelezen, maar worden na 180 dagen automatisch gemarkeerd als gelezen. 

De soorten anomalieën zijn specifiek voor het type station. Als een type afwijking van toepassing is op het station wanneer het station wordt gemaakt, wordt de service voor het detecteren van afwijkingen standaard ingeschakeld. Voor een station is het mogelijk om de algemene anomaliedetectieservice en de detectie van een specifiek type anomalie uit te schakelen. Anomalietypen gelden voor verschillende apparaten, afhankelijk van welke datapunten de apparaten geven. Gebruikers worden via in-app meldingen op de hoogte gebracht van afwijkingen.

Soorten afwijkingen die Secure Connect ontdekt

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.