Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pytania dotyczące łączności

Ogólne pytania dotyczące łączności

  1. Przejdź do stacji.
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do Ustawienia.
  4. Przejdź do karty Łączność.
  5. Kliknąć przycisk Zastąp.
  6. Wpisz numer seryjny bramki.
  7. Kliknąć przycisk Zastąp.

Secure Connect zastępuje bramę.

  1. Przejdź do stacji.
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do Ustawienia.
  4. Przejdź do karty Łączność.
  5. Kliknąć przycisk Usuń.

Secure Connect usuwa bramę.

Użytkownik pełni rolę administratora klienta (CA) i personelu serwisowego (SP) może ponownie uruchomić bramę.
W normalnych warunkach ponowne uruchomienie bramy nie jest konieczne.

  1. Przejdź do stacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do Ustawienia.
  4. Przejdź do karty Łączność.
  5. Kliknąć przycisk Uruchom ponownie.

Brama zostanie uruchomiona ponownie.

Te informacje dotyczą bramy CCD 401.

  1. Przejdź do Stacji.
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do Ustawienia.
  4. Przejdź do karty Łączność.
  5. Kliknij Edytuj.
  6. Wpisać adres IPw notacji kropkowanej. Przykłady: 10.10.10.2, 192.168.200.14
  7. Wybrać maskę sieci.
  8. Kliknąć przycisk Potwierdź.

Secure Connect aktualizuje ustawienia adresu IP.

Tak, czujnik deszczu można podłączyć do następujących typów połączeń:

  • Wejście cyfrowe
  • Wejście analogowe
  • Komunikacja z Modbus

Nie, urządzenia podłączone do magistrali Modbus muszą być tego samego typu.

Można dodać urządzenia podłączone bezpośrednio do bramy. Oznacza to wejście analogowe i wejście/wyjście cyfrowe.

Należy pamiętać, że urządzenia podłączone do magistrali Modbus muszą używać tego samego typu połączenia. Aby uzyskać informacje na temat typów połączeń i limitów liczby urządzeń, patrz Kompatybilne urządzenia.

Wymagania dotyczące napięcia różnią się między modułem CCD a cyfrowym we/wy:

  • CCD pracuje przy napięciu 12–16 V DC.
  • Cyfrowe we/wy pracuje przy napięciu 24 V.

Dlatego przy niskim napięciu CCD może komunikować się ze swoimi urządzeniami, ale nie ma wystarczającej mocy, aby przezwyciężyć przekaźnik cyfrowego I/O.

Aby użyć cyfrowego wejścia/wyjścia, należy upewnić się, że zasilanie CCD wynosi 24 V.

Parametry komunikacji obsługiwane przez CCD301 RS232/RS485:

  • Baudrate: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
  • • Bity danych: 7, 8
  • • Bity stopu: 1, 2
  • • Parzystość: BRAK, PARZYSTE, NIEPARZYSTE
  • • Modbus: 1-247

Informacje na temat maksymalnej liczby urządzeń można znaleźć na stronie Kompatybilne urządzenia.

CCD 401

W przypadku CCD 401 wejście cyfrowe jest aktywne, gdy jest podłączone do GND i jest nieaktywne, gdy jest otwarte.

Oznacza to, że modem nie reaguje prawidłowo na próby komunikacji z Secure Connect. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z odpowiednimi komunikatami o błędach.

Zaleca się użycie sugerowanej anteny. Można użyć innej anteny w następujących warunkach:

  1. Antena nie wpływa na właściwości częstotliwości radiowej (RF).
  2. Antena jest tego samego typu co zalecana antena.
  3. Antena ma takie samo lub niższe wzmocnienie niż zalecana antena.
  4. Antena ma taką samą charakterystykę RF, jak zalecana antena.

Tak, brama CCD 401 ma wewnętrzny akumulator litowo-jonowy z jednym ogniwem, 2600 mAh.

Brama CCD 401 obsługuje cztery wejścia cyfrowe. Każde wejście cyfrowe może być używane jako wejście normalne lub jako licznik impulsów. Wejścia cyfrowe mają wewnętrzny wyciągany rezystor.

Brama CCD 401 obsługuje dwa wyjścia cyfrowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zacisków, patrzJak podłączyć wyjścia cyfrowe w CCD 401?

Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalnego obciążenia, patrzJakie jest maksymalne napięcie, które można zastosować do wyjścia cyfrowego?

Poniższe tabele połączeń przedstawiają sposób podłączenia wyjść cyfrowych w CCD 401.

Tabela połączeń dla wyjścia cyfrowego 1 i wyjścia cyfrowego 2

CCD nie ma karty SIM w gnieździe, ma wbudowany eSIM. Po podłączeniu urządzenia CCD do źródła zasilania moduł eSIM łączy się z partnerami roamingowymi w całym kraju. Użytkownik może włożyć kartę 3FF micro-SIM do gniazda karty SIM. Karta 3FF micro-SIM zastępuje wbudowany system eSIM.

Tak, ale sprawi to, że wejście cyfrowe i wyjście cyfrowe nie będą działać. Tego sposobu należy używać tylko wtedy, gdy konfiguracja ich nie wymaga.

Przed dodaniem CCD 401 do systemu Secure Connect należy sprawdzić następujące elementy:

  1. Urządzenie jest włączone, a dioda LED sieci świeci światłem ciągłym lub miga na zielono.
  2. Dioda LED połączenia z chmurą jest pełna lub miga na żółto.

Maska IP/podsieci dla CCD 401 to 10.10.10.2/255.255.255.0

Listwa zaciskowa jest przeznaczona do przewodów linkowych i stałych o powierzchni od 28 do 20 AWG (0,08–0,50 mm2). Przewód linkowy powinien być pasowany na 7 mm i zwinięty do montażu. Przed włożeniem kabla do listew zaciskowych należy nacisnąć pomarańczowy przycisk sprężyny na dole. Przycisk sprężyny należy nacisnąć za przednią powierzchnią zacisku. W tym celu należy użyć narzędzia z małą końcówką.

Instrukcje montażu kabli w CCD 401

Tak, jest to możliwe. Zapoznaj się z poniższym schematem, aby zrozumieć wymagania dotyczące połączeń:

Aktywne wejście analogowe

Pasywne wejście analogowe

Poniższe wymagania dotyczą instalacji anteny:

  • Antena musi być trzymana z dala od źródła EMC lub radiowego.
  • Kable anteny należy trzymać z dala od innych urządzeń elektronicznych.
  • Kable antenowe powinny być możliwie krótkie.
  • Kable antenowe mogą być prowadzone po całej długości, ale nie należy ich zaginać, aby uniknąć zakłóceń i przesłuchów.

Siłę sygnału i stan urządzenia można wyświetlić w aplikacji Secure Connect.

Antena:

  • Złącze SMA
  • Kabel maksymalnie 4 m (13,1 stopy)
  • Moment obrotowy 0,56 Nm (0,41 lb.ft)

Sprawdzanie siły sygnału sieciowego.

Kontrolka Stan Opis
Świeci światłem stałym na zielono Doskonała lub dobra jakość sygnału
Świeci światłem stałym na czerwono Średnia lub przyzwoita siła sygnału
Nie świeci Słaba siła sygnału lub brak sygnału

Dioda LED musi świecić światłem stałym na zielono, aby uniknąć problemów z łącznością.

Dioda LED Stan Połączenie
Kolor żółty – światło stałe lub miga Tak
Nie świeci Nie

Procedura połączenia zajmuje maksymalnie 15 minut.
Jednostki nie należy odłączać podczas wykonywania procedury połączenia.

Zalecanym trybem komunikacji dla CCD 401 jest łączność komórkowa. Urządzenie może się również komunikować za pośrednictwem sieci Ethernet. Gdy sieć Ethernet jest używana do łączenia się z Internetem, łączność komórkowa nie jest dostępna.

Sprawdź, czy ustawienia zapory sieciowej zezwalają na ruch w tych portach dla wybranej sieci:

  • MQTT 1883 i 8883
  • HTTPS 443

Aby podłączyć urządzenie do sieci Ethernet, należy wykonać następujące czynności:

  1. Wyłączyć urządzenie.
  2. Podłączyć kabel Ethernet do RJ45port urządzenia.
  3. Włączyć urządzenie i odczekać do pięciu minut na skonfigurowanie połączenia.

 

Wejścia/wyjścia cyfrowe i wejścia analogowe

  1. Przejdź do Stacji.
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do Urządzenia .
  4. Kliknąć przycisk Dodajurządzenie.
  5. Wybierz typ urządzenia Wejście cyfrowe.
  6. Dla każdego portu należy wykonać następujące kroki:
    a) Wpisać nazwę punktu danych.
    b) Ustaw tryb opcjina Włączony.
    c) Zdefiniować punkt danych.
    d) Jeśli alarm jest połączony z punktem danych, skonfigurować ustawienia alarmu na karcie Tryb alarmu.
    Karta jest widoczna tylko dla niektórych konfiguracji punktu danych.
    e) W razie potrzeby skonfigurować jednostkę i skalowanie wartości wejściowej w karcie Jednostka i skalowanie.
    Karta jest widoczna tylko dla niektórych konfiguracji punktu danych.
    f) Kliknąć przycisk Zapisz.
  7. Kliknąć przycisk Dodaj urządzenie.
    Urządzenie Secure Connect zainstaluje urządzenie.

Tryb zliczania impulsów liczy do 12 zliczeń na minutę. Obsługiwana szerokość impulsu wynosi 200 ms. Licznik ma maksymalnie 16-bitową wartość bez znaku. Jeśli licznik osiągnie wartość maksymalną, zostanie automatycznie zresetowany do zera.

Obwód elektroniczny wejścia cyfrowego

Tak, można podłączyć cyfrowe urządzenie wyjściowe do tej samej bramy, co inne urządzenie.

Ta funkcja jest dostępna, gdy usługa zdalnego sterowania jest włączona dla odpowiedniej stacji.

  1. Przejdź do stacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do danych na żywo.
  4. Kliknąć ikonę ustawień urządzenia wyjścia cyfrowego.
  5. Wybrać stan urządzenia wyjścia cyfrowego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Często zadawane pytania dotyczące dostępu zdalnego.

Warunki wstępne:

  • Bramka w użyciu to CCD 401.
  • Funkcja zdalnego sterowania jest włączona dla klienta.
  1. Przejdź do stacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do Urządzenia .
  4. Kliknąć przycisk Dodaj urządzenie.
  5. Wybierz typ urządzenia Wyjście cyfrowe .
  6. Wpisać numer portu wyjścia cyfrowego w bramie, do którego podłączono urządzenie.
  7. Wybrać status początkowy wyjścia cyfrowego.
  8. Kliknąć przycisk Zapisz.

Brama CCD 401 obsługuje dwa wyjścia cyfrowe. Brama obsługuje maksymalny zakres napięcia 24 V. Wyjścia są wyjściami kolektorów otwartych.

Urządzenie wyjściowe, które kontroluje wyjście cyfrowe, na przykład przekaźnik, musi być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i wyjścia cyfrowego.

Wyjścia mają wewnętrzny wyciągany rezystor 33 kiloomów do 24 V. Maksymalny prąd zlewu wyjścia wynosi 100 mA.

 

Napięcie wejścioweOpis
24 V

Maksymalne napięcie

Powyżej 15 V

Niski poziom

Poniżej 5,5 V

Wysoki poziom

Obwód elektroniczny wyjścia cyfrowego w połączeniu z CCD 401

  1. Przejdź doStacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź doUrządzenia .
  4. Wybierz urządzenie z wejściem cyfrowym.
  5. Przejdź do karty Konfiguracjaportów .
  6. Aby wybrać odpowiedni port, kliknijEdytuj .
  7. Edytujnazwę pola .
  8. Kliknij Zapisz.

Jak użyć danych z urządzenia wejścia analogowego, aby wyświetlić stan pompy lub stacji?

  1. Przejdź doStacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź doUrządzenia .
  4. Wybrać urządzenie wejścia analogowego.
  5. Przejdź do kartyProgi punktudanych.
  6. KliknąćprzyciskDodaj punkt danych.
  7. Wypełnij pola.
  8. Kliknij Zapisz.

Avensor dodaje punkt danych do danych w czasie rzeczywistym.

  1. Przejdź doStacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź doUrządzenia .
  4. Wybrać urządzenie wejścia analogowego.
  5. Przejdź do kartyProgi punktudanych.
  6. KliknąćprzyciskDodaj punkt danych.
  7. Wypełnij pola.
  8. Kliknij Zapisz.

Secure Connect dodaje punkt danych do danych w czasie rzeczywistym.

Modbus

Brama

Zakres adresów IP

Zalecany adres IP Maksymalna liczba podłączonych urządzeń
CCD 401 10.10.10.1–10.10.10.255 10.10.10.10

4

Urządzenia muszą być tego samego typu.

Większość urządzeń używa portu 502, który jest standardowym portem dla protokołu Modbus TCP.

Adres serwera Modbus musi być zdefiniowany, aby urządzenie mogło komunikować się z bramą i Secure Connect za pośrednictwem protokołu Modbus TCP. Jeśli urządzenie nie ma adresu serwera Modbus, można użyć 1 jako adresu.

Jeśli adres IP w urządzeniu zostanie zmieniony, urządzenie może wymagać ponownego uruchomienia przed zastosowaniem zmiany.

CCD 401 nie ma adresu Modbus. Aplikacja Secure Connect zawiera pole umożliwiające wprowadzenie adresu podrzędnego dla urządzeń, które używa zarówno adresu IP, jak i adresu podrzędnego jako identyfikatorów.

Problemy z łącznością

Oznacza on, że urządzenie nie komunikuje się z modemem CCD. Kabel połączeniowy może być nieprawidłowo zainstalowany lub ustawienia aplikacji bądź urządzenia są niepoprawne (niewłaściwy adres Modbus lub błędne inne parametry łącza komunikacyjnego).

Więcej informacji znajduje się w części „Alarmy i środki prawne” na [stronie rozwiązywania problemów].