It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Часто задаваемые вопросы об устройстве Xylem Vue Secure Connect

Общие вопросы об устройстве

Для пользовательских устройств см.Как добавить пользовательский тип устройства?

  1. Перейдите к Станции .
  2. Выберите станцию, на которую требуется добавить устройство.
  3. Перейдите в разделУстройства .
  4. Нажмите кнопкуДобавить устройство.
  5. Выберите устройство для добавления.
  6. Заполните все обязательные поля и нажмитеДобавить устройство .

Теперь устройство добавлено в Secure Connect.

Это список устройств, которые теперь поддерживаются, но помните, что Secure Connect постоянно добавляет новые устройства. Последний список см. на странице «Совместимые устройства».

Примечание: Устройства, которые не входят в список совместимых устройств, можно добавить в качестве пользовательских устройств.

  1. Перейдите в Станции .
  2. Выберите станцию.
  3. Перейдите в раздел Устройства .
  4. Выберите устройство.
  5. Нажмите Удалить .
  6. Secure Connect удаляет устройство.

Если пользователь удаляет устройство, все данные, связанные с устройством, навсегда теряются. Удаление включает активные сигналы тревоги и журнал сигналов тревоги.

Если пользователь меняет канал связи для устройства, данные не теряются.

Устройства, которые не входят в список совместимых устройств, можно добавить в качестве пользовательских устройств.

  • APP 411
  • Цифровой выход
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexicon (дистанционный режим в HMI)
  • PS 220

Пользовательские устройства

  1. Перейдите в Администратор > Типы устройств > Добавить.
  2. Определите тип устройства.

Необходимо указать следующие параметры:

Свойстваописание
НазваниеНазвание типа устройства
Тип машиныТип машины, подключенной к устройству
Тип двигателяТип двигателя машин, подключенных к устройству

 

Для получения дополнительной информации см. раздел «Какая модель данных и источник данных для пользовательского типа устройства?»

  1. Перейдите в пункт АдминистраторТипы устройств.
  2. Выберите тип устройства.
  3. Перейдите в пункт Точки данных > Добавить точку данных.
  4. Определите тип данных.
    a) Когда выбран динамический или статический тип данных.
    1. Установка категории 1
    2. Выберите подкатегорию 2
    3. Установите Цель
    4. Перейдите на вкладку Источник
    5. Выбор источника данных
    6. Перейдите на вкладку Единица измерения и масштабирование
    7. Задайте параметры масштабирования данных

Выберите единицу измерения.

При выборе категории Состояние и подкатегории Работает оставьте имя суффикса идентификатора пустым, чтобы отобразить насос в модели станции.
Если ни одна из предопределенных категорий не применима для обеих точек данных, выберите Другое в раскрывающемся списке категории и добавьте Цель.

b) Когда выбран тип данных аврийного сигнала.

  1. Установка уровня активации
  2. Установка приоритета тревоги
  3. Установите Цель
  4. Добавьте подробное имя . Обязательно необходимо указать подробное имя
  5. Перейдите на вкладку Источник
  6. Выбор источника данных

5. Нажмите кнопку Сохранить

1 Категория точки данных описывает тип данных, отражаемых точкой данных
2 Подкатегория является уточнением категории

  1. Перейдите в Администратор > Типы устройств .
  2. Выберите пользовательский тип устройства.
  3. Перейдите на вкладку Точки данных.
  4. Найдите точку данных для изменения ее размещения.
  5. Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить точку данных в новое место.

Secure Connect изменяет порядок точек данных в данных реального времени.

Модель данных

Необходимо точно задать точки данных, чтобы программа Secure Connect могла правильно отображать информацию.

Параметр Описание
Динамические данные Данные от устройства в режиме реального времени, например, уровень воды или входной ток Эти данные отображаются на странице «Данные в режиме реального времени».
Статические данные Статические данные, например серийный номер или версия программного обеспечения.  Эти данные отображаются на странице Конфигурация устройства.
Аварийные сигналы Сигналы тревоги, полученные от устройства
Категория Информация, считываемая из точки данных (например, скорость, уровень или мощность)
Подкатегория Тип данных (например, максимальное, эталонное или входное значение).
Цель Источник данных (например устройство, машина или вход устройства)


В следующей таблице показаны примеры конфигурации для различных точек данных.

Точка данных Параметр Значение
Работа насоса Тип данных Динамические данные
Категория Состояние
Подкатегория Текущий уровень
Цель Насос
Сигнал тревоги высокого уровня Тип данных Сигнал тревоги
Категория Уровень
Подкатегория Высокая
Цель Вход

 

Источник данных

Источником данных являются шесть цифр, которые указывают на тип и местоположение объекта Modbus. Первая цифра определяет тип объекта.

Цифра Тип объекта
0 Катушка
1 Дискретный вход
3 Входной регистр
4 Регистр хранения

 

Остальные пять цифр указывают на местоположение, от 1 до 65 535. Если для определения местоположения используется меньше пяти цифр, тогда перед обозначением местоположения добавляются нули, чтобы в источнике данных было шесть цифр. Когда источником данных является отдельный бит, источник данных использует формат «регистр:бит», где месторасположение бита представляет собой число от 0 до 15. Например, 400102:0 — это бит в позиции 0 в регистре хранения 102.

  1. Перейдите в Администратор > Типы устройств .
  2. Выберите тип устройства.
  3. Перейдите на вкладку Точки данных.
  4. Нажмите кнопкуДобавить точку данных.
  5. Перейдите навкладкуИсточник.
  6. Введите регистр Modbus, а затем двоеточие.
    В поле Размер и порядок автоматически устанавливается значение BITMASK_16_BIT.
  7. После двоеточия введите бит или диапазон битов для чтения. Используйте дефис для обозначения диапазона.
  8. Нажмите Сохранить.

Secure Connect добавляет новую точку данных.

Добавьте :X в регистр, чтобы получить бит X, например :1 для бита 1. Secure Connect распознает этот формат как растровую маску.

Да, на вкладке «Влажные колодцы» можно добавить все колодцы, необходимые для вашего устройства. Затем можно назначить насосы и машины для каждой скважины. Модель станции недоступна для станций с устройствами, имеющими несколько мокрых колодцев.

При создании точки данных задайте для категории значение Состояние. На вкладке «Перечень» можно добавить значения и соответствующие им имена.

ATU

Обратитесь в службу поддержки или к контактному лицу по продажам.

  1. Подключитесь к блоку ATU с помощью программного обеспечения OPTWin.
  2. Нажмите Определение оборудования.
  3. Под Modbus нажмите Перейти.
  4. В поле «Сопоставление выходов» найдите адрес Modbus для соответствующего типа порта и функционального кода. 

Пример:

В примере базовый адрес Modbus для цифровых входов установлен на 3000. Базовый адрес Modbus для аналоговых входов установлен на 10000.

Найдите адрес Modbus для соответствующего типа порта и кода функции.

  1. Добавьте 1 к адресу.
  2. Если адрес теперь является четырехзначным числом, укажите 0 в начале адреса.
  3. Совместите номер функционального кода с начальным адресом. Каждый функциональный код связан с цифрой следующим образом.
Функциональный кодЦифры
Катушки0
Состояние1
Вход3
Удержание4


Вопросы и ответы: Как найти базовые номера Modbus в OPTWin?

Пример 1:

  1. Адрес Modbus: 2000
    Функциональный код: Удержание
  2. Добавить 1 к адресу: 2001
  3. Адрес содержит четыре цифры. От 0 до начала адреса: 02001
  4. Совместите номер функционального кода с начальным адресом: 402001

Номер Modbus: 402001 .

Пример 2:

  1. Адрес Modbus: 15000
    Функциональный код: Вход
  2. Добавить 1 к адресу: 15001
  3. Адрес содержит пять цифр. Нет необходимости комбинировать 0.
  4. Совместите номер функционального кода с начальным адресом: 315001

Номер Modbus: 315001 .

Aquavar

  1. Перейдите к Станции .
  2. Выберите станцию с устройством Aquavar.
  3. Перейдите в раздел Устройства и нажмите на устройство Aqauvar.
  4. Нажмите Редактировать .
  5. В разделе Информация об устройствеперейдите к интерпретации данных значения и измените единицу измерения давления на бар или фунт/кв. дюйм.
  6. Нажмите Сохранить.

EcoTouch

EcoTouch поддерживает 24 лампы.

MyConnect

Secure Connect поддерживает считывание только в том случае, если MyConnect настроен на л/с и будет присутствовать в этом блоке.

Nexicon

  1. Перейдите к Станции .
  2. Выберите станцию.
  3. Перейдите в раздел Устройства .
  4. Выберите устройство XAM 912 .
  5. Перейдите на вкладку Конфигурация сигналов тревоги .
  6. Для соответствующего сигнала тревоги нажмите Редактировать .
  7. Отредактируйте поле Имя .
  8. Нажмите Сохранить.

Комплект для дистанционного осмотра

  1. Завершите физическую установку и включите новый блок шлюза Xylem.
  2. Перейдите в разделУстройства .
  3. Выберите тип устройства Комплект дистанционного контроля.
  4. Нажмите кнопку «Замена» в правом верхнем углу.
  5. Введите новый MAC-адрес и нажмите «Заменить».

Включите обнаружение поверхностных загрязнений в меню Настройки → Услуги.

Перейдите в меню Устройства → Камера → Архив изображений, чтобы просмотреть снимки.

Как сделать новые снимки:

  1. Перейдите в ОБЗОР, нажмите на три точки на карте камеры, чтобы обновить снимок.
  2. Перейдите в раздел Камера и нажмите Обновить снимок.
  3. Перейдите в меню УСТРОЙСТВА → Камера → Конфигурация устройства и нажмите Обновить снимок.