It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Совместимые устройства

Подключенные устройства Modbus должны быть одного типа, например, Flygt APP 411 не может быть подключен к тому же CCD 401, что и Flygt DCM 711. Можно добавить устройства, подключенные непосредственно к шлюзу. То есть, аналоговый вход и цифровой вход/выход. Для некоторых типов устройств можно добавить несколько устройств этого типа.

Устройства, которые не входят в список совместимых устройств, можно добавить в качестве пользовательских устройств

I/O Устройства ввода/вывода

Пользователь может выбрать любой аналоговый датчик (4-20 мА) или любой цифровой датчик и подключиться непосредственно к CCD 401. Устройства ввода/вывода подключаются к CCD 401 через сигнальные провода. Этот тип датчика считается устройством в Secure Connect.

Устройство Максимальное количество подключенных устройств для каждого шлюза
Аналоговый вход 2
Цифровой вход 4
Цифровой выход 2

Устройства с другими типами подключения

УстройствоМаксимальное количество устройств для каждой станции
Xylem optimyze10
ATU1
Комплект для дистанционного контроля1

Устройства с подключением к шлюзу CCD

Ниже приведен список устройств с подключением к шлюзу CCD, в котором перечислены тип подключения и максимальное количество подключенных устройств на шлюз.  

Примечание - Можно извлекать данные из нескольких устройств в системе, даже если максимальное количество подключенных устройств равно единице.

  • Система Concertor XPC включает в себя один APP 411 и до трех FPG 414. Когда APP 411 подключается к шлюзу, программа Secure Connect извлекает данные из всех устройств в системе.
  • Система ADC с адаптивным микшером включает в себя один APP 412 и до семи FPG 415. Когда APP 412 подключается к шлюзу, программа Secure Connect извлекает данные из всех устройств в системе.
Устройство Подключение Максимальное количество подключенных устройств для каждого шлюза Поддерживаемые блоки
Evoqua ATG UV RS-485 или Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Метрические единицы измерения
Evoqua DEPOLOX Pool Compact Ethernet 4 Метрические единицы измерения
Flygt APP 411 RS-485 или Ethernet 1
Поддерживает до 4 насосов
Метрическая система, USCS и британская система
Flygt APP 412 RS-485 или Ethernet 1
Поддерживает до 8 машин
Метрические единицы измерения
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Метрические единицы измерения
Flygt DCM 711 RS-485 или Ethernet 1 Метрические единицы измерения
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Метрические единицы измерения
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 или RS-485 1 Метрические единицы измерения
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 или кабельная сеть RS-485: 8
Ethernet: 4
Метрические единицы измерения
Flygt MagFlux RS-485 8 Метрические единицы измерения
Flygt MAS 711 RS-485 8 Метрические единицы измерения
Flygt MAS 801 RS-485 4 Метрическая система, USCS и британская система
Flygt MyConnect RS-232 или RS-485 1
Поддерживает до 2 насосов
Метрические единицы измерения
Шлюз Flygt SmartRun RS-232 или RS-485 1
Поддерживает до 3 насосов.
Метрические единицы измерения
Flygt SRC 311 RS-485 8 Метрическая система, USCS и британская система
Flygt PS 200 RS-485 или кабельная сеть RS-485: 8
Ethernet: 4
Метрические единицы измерения
Flygt PS 220 RS-485 или Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Метрические единицы измерения
Godwin PV102P RS-485 8 Метрические единицы измерения
Мобильный нагреватель Lowara EPX Plus RS-485 1 Метрические единицы измерения
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Метрические единицы измерения
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Метрические единицы измерения
PSMEGA 2 RS-485 1 Метрические единицы измерения
Цифровой монитор давления Sanitaire Ethernet 1 Метрические единицы измерения
Sanitaire Taron RS-485 или Ethernet 1 Метрические единицы измерения
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 или Ethernet 1 Метрические единицы измерения
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Метрические единицы измерения
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Метрические единицы измерения
SENECA Z-8AI RS-485 8 Метрические единицы измерения
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Метрические единицы измерения
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Метрические единицы измерения
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Метрические единицы измерения
Xylem XAM 912 RS-485 или Ethernet 1
(Поддержка системы Nexicon до 4 насосов, 2 модулей ввода/вывода и 1 модуля датчика. Поддерживаются стандартные насосы, Dirigo и ЧРП)
Метрическая система, USCS и британская система
Xylem XCU 411 RS-485 или кабельная сеть RS-485: 8
Ethernet: 4
Метрические единицы измерения