It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industries & Applications

Xylem offers a range of advanced wastewater and water solutions to help operators around the world achieve their required water effluent while delivering optimal performance, reliable operations and substantial energy savings no matter what industry or application. Working with customers, Xylem listens, learns, and adapts to local environments, ensuring the best possible design, customized to meet their specific needs. Below are some recommended industries and applications.

Kommunalt avloppsvatten

Kommunalt avloppsvatten

Genom att utnyttja den kraft som naturen använder för att rengöra åar och vattendrag – luft, mikrober, gravitation och ljus – har avloppsvattenbranschen revolutionerat renhållningen och skänkt ökad hälsa åt samhällen, åar, vattendrag, sjöar och hav. Via Xylems breda portfölj och expertis utvärderas kundbehoven så att vi kan tillhandahålla rätt lösning med låga livscykelkostnader. När vattnet lämnar avloppsreningsverket är det inte längre avloppsvatten, utan en mycket värdefull resurs.

 

Kommunalt dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

Allmännyttiga vattenbolag måste göra mer med mindre, och det är inte enkelt. De måste spara energi, utnyttja vare droppe vatten maximalt, använda personalen effektivt för att hålla ned kostnaderna och samtidigt uppfylla allt strängare krav och öka kvaliteten. Xylem utvecklar innovationer för att göra processer och utrustning mer energieffektiva, tillförlitliga, vatteneffektiva och enklare att använda.

Vattenbruk

Vattenbruk

Vattenbruk står för 50 procent av den fisk som konsumeras globalt. Beroendet av vattenbruk förväntas öka flera gånger snabbare än övrig köttproduktion. Det växande beroendet av vattenbruk innebär stora möjligheter, men ökar också riskerna för producenterna. Xylem erbjuder processer som är avgörande för framgångsrikt vattenbruk, inklusive desinficering av cirkulerat vatten, som är avgörande för fiskarnas hälsa, värmeväxlare som håller temperaturen inom optimala intervall och ett komplett sortiment av pumpar.

Livsmedel och drycker

Livsmedel och drycker

Allt eftersom jordens befolkning växer, ökar utmaningarna med att ordna mat till alla på ett hållbart sätt. Vatten återfinns i centrum av det här problemet, eftersom livsmedelsproduktion är den största enskilda förbrukningskällan för vatten. Att minska vattenavtrycket för livsmedelsproduktionen är ett centralt mål inom livsmedels- och dryckesindustrin. Xylem kan hjälpa till att optimera och hantera alla skeden i produktionsanläggningens vattencykel. Kunderna kan hitta lösningar för hela vattencykeln, till exempel energieffektiva Flygt-pumpar för att transportera vatten i hela anläggningen, branschledande Leopold-filtreringstekniker, biologisk Sanitaire-behandling, Wedeco-desinficering och olika oxideringssystem.

 

Sjöfart och marint bruk

Sjöfart och marint bruk

Marina miljöer är krävande. Både på handelsfartyg, krigsfartyg och oljeborrplattformar är utrymmet begränsat, och det finns små utrymmen för reservdelar för de olika processerna och utrustningsdetaljerna. Att stänga funktionerna är inte ett alternativ, så den utrustningen som väljs måste vara tålig och beprövat tillförlitlig. Xylems sortiment av produkter kombinerat med företagets expertkunskaper inom processteknik ger lösningar som är energieffektiva, effektiva och framför allt tillförlitliga.

Pappersmassa och papper

Pappersmassa och papper

Xylem har samarbetat med tillverkare av papper och pappersmassa i mer än två årtionden för att införa de mest avancerade, energieffektiva och lättanvända ozonsystemen i deras processer. Xylems varumärke Wedeco har utvecklat Z-Compact-systemet särskilt för att uppfylla behoven inom pappers- och pappersmassaindustrin. Systemet kombinerar tillförlitlighet och energieffektivitet med kompakt konfiguration och plug and play-funktioner för snabb installation och igångsättning. För behandling av avloppsvatten erbjuder Sanitaire ozonupplösningsutrustning som kan användas i suspenderade biologiska behandlingssystem. Leopolds biofiltreringsprocess i kombination med ozon bryter ned och behandlar även den svåraste kemiska syreförbrukningen (COD).

 

;