Die Protegra OF 3000 ist die größte und leistungsstärkste Umkehrosmoseanlage aus unserer Protegra Serie, montiert auf einem Alu-Rahmengestell (OF: Open Frame). Mit einer Produktwasserleistung von 3000 l/h bei 15°C ist dieses System besonders für anspruchsvolle Industrieanwendungen geeignet.
Drei 8“ Hochleistungsmembranmodule in einem GFK-Druckrohr sorgen für die kontinuierliche Reinwasserproduktion, angetrieben von einer Edelstahl-Hochdruckpumpe. Drei Durchfluss-Messturbinen ermitteln Volumenströme des Reinwassers und des Konzentrates. Die Werte aus den Leitfähigkeitsmesspunkten während des gesamten Produktionsvorganges sind u.a. im Bedienfeld der integrierten Steuerung jederzeit ablesbar.
Optional kann ein Modbus TCP Gateway angeschlossen werden, um eine kontinuierliche Datenübertragung an die Gebäudeleitzentrale (GLZ) oder einen Computer zu ermöglichen.
Auf Anfrage ist diese Anlage auch als 4000 l/h Version erhältlich.