Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

DEPOLOX® Pool Compact

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das Mess- und Regelsystem DEPOLOX® Pool Compact ist ein modernes Gerät für die Hygienehilfsparameter in privaten und öffentlichen Schwimmbädern.

Der DEPOLOX® Pool Compact ist ein kompaktes Mess- und Regelsystem, das die Parameter freies Chlor, pH-Wert, Redoxspannung, Leitfähigkeit und Temperatur misst.


Darüber hinaus regelt das Gerät die Zugabe von Desinfektionsmittel, die pH-Wert-Korrektur sowie den Leitwert über die Solezugabe. Alle Anzeigeparameter können auch mittels internetfähigen Geräten über Standardbrowser kostengünstig visualisiert werden. Bei bestimmten Betriebsparametern ist eine passwortgeschütze Fernverstellung möglich.

  • Intuitive, selbsterklärende Bedienung über ein farbiges 4,3" Touch Display mit bruchsicherem Glaspanel.
  • Modernste Kommunikation über RS 485-, USB- und Ethernet-Schnittstelle, integrierte Modbus(R) TCP-Kommunikation
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen
  • LED-beleuchtete Durchflusszelle zeigt Alarmstatus über Farbwechsel an.

  • Integrierte Webansichten: Visualisierung und Bedienung der relevanten Parameter von bis zu vier Schwimmbecken über internetfähige Geräte und Standardbrowser

Specifications